FLT-PLUS CTRL-0.9/I
-
T 1+2 típusú kombinált levezető
2818960
1-es típus /Class I / B levezető (villámáram-levezető) Arc-Chopping szikraközzel és ellenőrző fényes gyújtóelektronikával, oltólemezek a hálózatban gerjesztett nagy áramok kioltására, 1 csatornás. Védelmi szint: 0,9 kV Tokozás szélessége: 35 mm (2 egységnyi mély)
Termékrészletek
| Terméktípus | Kombinált levezető |
| IEC vizsgálati osztály | I |
| T1 | |
| EN típus | T1 |
| Kialakítás | Egyrészes kalapsínre szerelhető modul |
| Pólusszám | 1 |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható |
| Néveleges frekvencia fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| UN névleges feszültség | 240 V AC |
| 230 V AC ... 277 V AC |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M6 |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 8 Nm |
| Csupaszolási hossz | 19 mm |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 16 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 35 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 10 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 50 mm² |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 35,5 mm |
| Magasság | 149,8 mm |
| Mélység | 80,5 mm |
| Osztásegység | 2 TE |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Készülékház anyaga | PBT/PA-F |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Hatóirány | 1L-N/PE |
| UN névleges feszültség | 230 V AC ... 277 V AC |
| Néveleges frekvencia fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Legnagyobb tartós feszültség UC | 335 V AC |
| Legnagyobb tartós feszültség UC (L-N) | 335 V AC |
| Legnagyobb tartós feszültség UC (L-PEN) | 335 V AC |
| Földelőáram IPE | ≤ 2,5 mA |
| Üzemi hatásos áram IC UN-nél | ≤ 2,5 mA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 50 kA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (L-PEN) | 50 kA |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, töltés | 25 As |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, fajlagos energia | 625 kJ/Ω |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, áramcsúcsérték Iimp | 50 kA |
| Utánfolyóáram oltási képesség Ifi (L-N) | 50 kA |
| Utánfolyóáram oltási képesség Ifi (L-PEN) | 50 kA |
| Védelmi szint Up | ≤ 0,9 kV |
| Védelmi szint Up (L-N) | ≤ 0,9 kV |
| Védelmi szint Up (L-PEN) | ≤ 0,9 kV |
| Reakcióidő tA | ≤ 100 ns |
| Megszólalási idő tA (L-N) | ≤ 100 ns |
| Megszólalási idő tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
| Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | 250 A (gL) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | ≤ 95 % |
| Átütési távolságok és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / VDE 0675-6 / NF C61-740 |
| Szabványok | |
| Szabványok/előírások | E DIN VDE 0675-6/A1 |
| UL 1449 | |
| IEEE C62.1 | |
| IEEE C62.41 | |
| IEC 61643-1 | |
| prEN 61643-1 | |
| NF C61-740 | |
| Szabványok / rendelkezések | UL 1449 |
| Megjegyzés | ed. 2 |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-1 |
| Megjegyzés | 1998 |
| Szabványok / rendelkezések | NF C61-740 |
| Megjegyzés | 1995 |
| Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 2818960 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | CL1121 |
| GTIN | 4017918168780 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 560,1 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 514,24 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
MPB 18/1-12 - Átkötőhíd 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Átkötőhíd 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Átkötőhíd 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Átkötőhíd 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Átkötőhíd 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Átkötőhíd 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Átkötőhíd 2809209
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 2809128
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51