VS-IP20-M12FSBP-93B-LI/2,0 - Hálózati kábel
1416158

Konfekcionált PROFINET kábel, CAT5e, árnyékolt, csillagnégyes, AWG 22 sodrott (7 eres), RAL 6018 (sárgászöld), RJ45 dugasz/IP20 M12 beépíthető aljzatra, fal mögötti/csavaros szerelés M16 menettel, Line, hossza: 2 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek