Terméktípus | Szerelt adatkábel |
Termékcsalád | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
Cikkszám | 1468188 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Termékkulcs | ABNABM |
GTIN | 4046356979191 |
Tömeg/db (csomagolással) | 2,22 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2,22 g |
Származási ország | CN |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |