NBC-MSY/ 0,7-94H/MSY SCO
-
Hibrid kábel
1416108
Hibrid kábel, Ethernet hibrid CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet hibrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-pólusú, PUR halogénmentes, fekete RAL 9005, árnyékolt, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: Y / IP67, a Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: Y / IP67, kábelhossz: 0,7 m, Power with Ethernet (PWE)
Termékrészletek
Terméktípus | Szerelt adatkábel |
Alkalmazás | Hálózat, hibrid vezeték |
Érzékelő fajtája | Ethernet hibrid |
Pólusszám | 8 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | van |
Kódolás | Y |
Buszrendszer | Ethernet |
Jel típusa/kategória | Ethernet hibrid CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
Ethernet hibrid CAT5 (TIA 568B:2001), 100 Mbit/s |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
UN névleges feszültség | 30 V AC (Tápellátás és adatok) |
30 V DC | |
IN névleges áramerősség | 6 A (Power) |
0,5 A (Adatok) | |
Adatátviteli közeg | Réz |
Átviteli sebesség | 100 Mbit/s |
Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes M12 SPEEDCON / IP67 |
Pólusszám | 8 (4+4) |
Reteszelés módja | SPEEDCON |
Kódolási mód | Y (Hibrid) |
Árnyékolt | van |
Fogantyútest színe | fekete |
Anyag | CuZn (Érintkező) |
Ni/Au (Érintkezőfelület) | |
PP (Érintkezőtartó adat) | |
PA (Érintkezőtartó teljesítmény) | |
TPU, nehezen gyúlékony, önkioltó (Fogantyútest) | |
Cink-présöntvény, nikkelezett (tömszelence) | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm |
Védettség | IP67 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes M12 SPEEDCON / IP67 |
Pólusszám | 8 (4+4) |
Reteszelés módja | SPEEDCON |
Kódolási mód | Y (Hibrid) |
Árnyékolt | van |
Fogantyútest színe | fekete |
Anyag | CuZn (Érintkező) |
Ni/Au (Érintkezőfelület) | |
PA (Érintkezőtartó adat) | |
PA (Érintkezőtartó teljesítmény) | |
TPU, nehezen gyúlékony, önkioltó (Fogantyútest) | |
Cink-présöntvény, nikkelezett (tömszelence) | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm |
Védettség | IP67 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C |
Vezetékhossz | 0,7 m |
Ethernet-hibrid [94H] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 87 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Pólusszám | 8 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | Ethernet-hibrid [94H] |
Vezető felépítése | 1x4xAWG26 + 1x4xAWG20 |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 19x 0,10 mm |
AWG jelvezeték | 26 |
Feszültségellátás vezetékfelépítése | 19x 0,20 mm |
AWG feszültségellátás | 20 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,15 mm² (Adatok) |
4x 0,6 mm² (Power) | |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,05 mm (Adatok) |
1,4 mm (Power) | |
Vezeték külső átmérője | 7,60 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PP (Adatok) |
PP (Power) | |
Elemi ér, szín | fehér/narancs, narancs, fehér/zöld, zöld, fehér, kék, barna, fekete |
Teljes sodratozás | 1 csillagnégyes és 4 ér 2 töltővel |
Optikai árnyékolás | 85 % |
Szigetelési ellenállás | ≥ 5 GΩ*km |
Hurokellenállás | ≤ 280,00 Ω/km (Adatok) |
≤ 34,60 Ω/km (Power) | |
Hullámellenállás | 100 Ω ±15 Ω (4 MHz ... 100 MHz) |
Üzemi kapacitás | nom. 50 nF (kilométerenként) |
Különbözeti impedancia | 100 Ω ±5 % (100 MHz esetén) |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 50 V (Csúcsérték, erősáramhoz nem alkalmazható) |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 1500 V (50 Hz, 1 min.) |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 1500,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 38 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 76 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 2000000, Mozgatás útja: 4,5 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s, Gyorsulás: 4 m/s² |
Húzószilárdság | 70 N (a DIN EN 50565-1 szerint, mozdítható fektetés esetén) |
240 N (a DIN EN 50565-1 szerint, rögzített fektetés esetén) | |
Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | 56,3 dB (4 MHz-nél) |
50,3 dB (10 MHz esetén) | |
47,2 dB (16 MHz-nél) | |
45,8 dB (20 MHz-nél) | |
42,9 dB (31,25 MHz-nél) | |
38,4 dB (62,5 MHz-nél) | |
35,3 dB (100 MHz esetén) | |
Árnyékoló csillapítás | 6 dB (4 MHz-nél) |
9,5 dB (10 MHz esetén) | |
12,1 dB (16 MHz-nél) | |
13,5 dB (20 MHz-nél) | |
17,1 dB (31,25 MHz-nél) | |
24,8 dB (62,5 MHz-nél) | |
32 dB (100 MHz esetén) | |
≥ 80,00 dB (30 MHz ... 125 MHz) | |
Halogénmentesség | az IEC 60754 |
a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint | |
Tűzállóság | az UL 1581, 1061. szakasz szerint |
az UL 1581, 1061. szakasz szerint | |
Olajellenállóság | az IEC 60811-2-1 szabvány szerint |
a VDE 0282 jelű szabvány 10. része alapján | |
Egyéb ellenállóság | tapadásszegény |
Különleges tulajdonságai | Lakkozott felületeket károsító anyagoktól mentes |
szilikonmentes | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 90 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-30 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65/IP67 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 90 °C (M12-csatlakozó) |
Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-113 |
Cikkszám | 1416108 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | AF1CML |
Termékkulcs | AF1CML |
GTIN | 4055626061344 |
Tömeg/db (csomagolással) | 106,3 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 92,9 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51