NBC-MSX/ 0,35-94S/MSX SCO RAIL - Hálózati kábel
1544991

Hálózati kábel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-pólusú, PE-X halogénmentes, fekete, árnyékolt, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: X, a Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: X, kábelhossz: 0,35 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
a speciális rezgéscsillapítónak köszönhetően a reteszelés biztonságos
hőmérsékleti behatásoknak ellenáll - kibővített hőmérséklet-tartományban teszteltük és hősokknak is kitettük
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben