NBC-M12FSBPS-R4AC-93E/0,5-OR
-
Hálózati kábel
1408357
Konfekcionált Ethernet kábel, CAT5e, árnyékolt, 2 érpáras, AWG26 sodrott (7 vezetékes), RAL 5021 (vízkék), M12-es beépíthető aljzat, hátlapra/csavaros szerelés SPEEDCON RJ45-ös csatlakozóra/IP20, Line, hossza: 0,5 m
Termékrészletek
| Kialakítás | M12 |
| Érzékelő fajtája | Ethernet |
| Pólusszám | 4 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | van |
| Kábelleágazás | egyenes |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Méretezési feszültség (III/3) | 72 V (DC) |
| UN névleges feszültség | 48 V |
| IN névleges áramerősség | 2 A |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Átviteli sebesség | 100 Mbit/s |
| Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Beépítőaljzat egyenes M12 |
| Reteszelés módja | SPEEDCON |
| Kódolási mód | D |
| Védettség | IP20 |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes RJ45 |
| Védettség | IP20 |
| Vezetékhossz | 0,50 m |
| Ethernet rugalmas CAT5, 2 érpáras [93E] | |
| Méretrajz |
|
| Vezeték tömege | 42 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Vezetékszabványok/-rendelkezések | Elektromos követelmények EN 50288-2-2 |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | Ethernet rugalmas CAT5, 2 érpáras [93E] |
| Vezető felépítése | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Jel futásidő | 5,3 ns/m |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,16 mm |
| AWG jelvezeték | 26 |
| Vezeték-keresztmetszet | 2x 2x 0,14 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 0,98 mm |
| Vezeték külső átmérője | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Külső köpeny, szín | vízkék RAL 5021 |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | habosított PE |
| Elemi ér, szín | fehér/narancssárga-narancssárga, fehér/zöld-zöld |
| Külső köpeny falvastagsága | 1,20 mm |
| Pársodratozás | 2 ér párban |
| Teljes sodratozás | 2 érpár 2 kitöltőszállal középen |
| Optikai árnyékolás | 70 % |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 500 MΩ*km |
| Csatolóellenállás | ≤ 100,00 mΩ/m (10 MHz esetén) |
| Hurokellenállás | ≤ 290,00 Ω/km |
| Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz esetén) |
| Vezetékkapacitás | kb. 45 nF/km (1 kHz esetén) |
| Névleges feszültség - kábel | ≤ 100 V (Csúcsérték, erősáramhoz nem alkalmazható) |
| Ér/ér vizsgálófeszültség | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| A vezeték áramterhelhetősége | 2,00 A (a DIN VDE 0891-1 szerint) |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 26 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 52 mm |
| Húzószilárdság | ≤ 80 N |
| Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | 65,3 dB (1 MHz-en) |
| 56,3 dB (4 MHz-nél) | |
| 50,3 dB (10 MHz esetén) | |
| 47,2 dB (16 MHz-nél) | |
| 45,8 dB (20 MHz-nél) | |
| 42,9 dB (31,25 MHz-nél) | |
| 38,4 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 35,3 dB (100 MHz esetén) | |
| Teljesítményösszegzett közelvégi áthallási csillapítás (PSNEXT) | 62,3 dB (1 MHz-en) |
| 53,3 dB (4 MHz-nél) | |
| 47,3 dB (10 MHz esetén) | |
| 44,2 dB (16 MHz-nél) | |
| 42,8 dB (20 MHz-nél) | |
| 39,9 dB (31,25 MHz-nél) | |
| 35,4 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 32,3 dB (100 MHz esetén) | |
| Visszaverődési csillapítás (RL) | 23 dB (4 MHz-nél) |
| 24,1 dB (8 MHz-nél) | |
| 25 dB (10 MHz esetén) | |
| 25 dB (16 MHz-nél) | |
| 25 dB (20 MHz-nél) | |
| 23,6 dB (31,25 MHz-nél) | |
| 21,5 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 20,1 dB (100 MHz esetén) | |
| Árnyékoló csillapítás | 3,2 dB (1 MHz-en) |
| 6 dB (4 MHz-nél) | |
| 9,5 dB (10 MHz esetén) | |
| 12,1 dB (16 MHz-nél) | |
| 13,6 dB (20 MHz-nél) | |
| 17,1 dB (31,25 MHz-nél) | |
| 24,8 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 32 dB (100 MHz esetén) | |
| Halogénmentesség | IEC 60754-1 szerint |
| Tűzállóság | az IEC 60332-1-2 szabvány szerint |
| az UL VW1 szerint | |
| UN ECE-R 118.03 szerint | |
| Olajellenállóság | az EN 60811-2-1 jelű szabvány szerint |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -20 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Környezeti hőmérséklet (áthelyezés) | -20 °C ... 80 °C |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -5 °C ... 60 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Cikkszám | 1408357 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | ABNPAB |
| Termékkulcs | ABNPAB |
| GTIN | 4046356804196 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 57,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 50,389 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003570 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Tökéletes választás ipari alkalmazásokhoz
Tökéletes választás irodába, épületbe és védett ipari alkalmazásokba (pl. kapcsolószekrényekben)
Kompakt meghajlítás
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51