Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SAC- 5,0/0,1-116/2XBI-1L-Z - Kábel kettős szelepdugaszhoz
1458363

Kábel kettős szelepdugaszhoz, 4-pólusú, PUR/PVC, fekete, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz BI (11 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda és Szelepdugasz BI (11 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda, kábelhossz: 5 m, szelepdugasz-távolság: 0,1 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Észszerű: két csatlakozós szelepek vezérlése egyetlen csatlakozó vezetéken keresztül
Kényelmes: nagyobb rendelkezésre állás a gyors és egyszerű hiba-meghatározásnak köszönhetően