EAC-RoHS
Engedély azonosítója: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |
Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PVC, fekete RAL 9005, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz A, a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda, kábelhossz: 3 m
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |