Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SAC-3P-3,0-PUR/A-1L-R - Szenzor/aktor kábel
1400588

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz A, a 1 LED, Vezetékezés: Szabadonfutó dióda, kábelhossz: 3 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Kényelmes: nagyobb rendelkezésre állás a gyors és egyszerű hiba-meghatározásnak köszönhetően
Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték