SAC-8P-M12MS/50-28X/M12FSSHOD
-
Szenzor/aktor kábel
1420783
Szenzor/aktor kábel, 8-pólusú, PE-X/PE-X halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, árnyékolt, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a Aljzat egyenes M12, kábelhossz: 50 m, külső alkalmazásokhoz, nemesacél recés csavarral
Termékrészletek
Terméktípus | Szenzor-/aktor kábel |
Alkalmazás | Külső tartományok |
Pólusszám | 8 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | van |
Kódolás | A |
Szigetelési tulajdonságok | |
Szennyeződési fok | 3 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Tömítés anyaga | FPM |
Fogantyútest anyaga | PP |
Érintkező anyaga | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | PP |
Tömszelence anyaga | Rozsdamentes acél |
UN névleges feszültség | 30 V AC |
30 V DC | |
IN névleges áramerősség | 2 A |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes M12 |
Pólusszám | 8 |
Kódolási mód | A |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Aljzat egyenes M12 |
Pólusszám | 8 |
Vezetékhossz | 50 m |
PE-X fekete [28X] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 81 kg/km |
Pólusszám | 8 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | PE-X fekete [28X] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 32x 0,10 mm |
AWG jelvezeték | 24 |
Vezeték-keresztmetszet | 8x 0,25 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,17 mm ±0,02 mm |
Vezeték külső átmérője | 7,25 mm ±0,3 mm |
Külső köpeny, anyaga | PE-X |
Külső köpeny, szín | feketésszürke RAL 7021 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Töltőszál anyaga | PP fonal |
Érszigetelés anyaga | PE-X |
Elemi ér, szín | fehér, barna, zöld, sárga, szürke, rózsaszín, kék, piros |
Szigetelés vastagsága | kb. 0,25 mm (Érszigetelés) |
Belső köpeny falvastagsága | kb. 0,50 mm |
Külső köpeny falvastagsága | kb. 0,70 mm |
Teljes sodratozás | 8 ér a kitöltőszál körül |
Teljes sodratozás sodrathosszúsága | 67 mm |
Optikai árnyékolás | 85 % |
Max. érellenállás | ≤ 78 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ*km (20 °C-nál) |
Üzemi kapacitás | kb. 80 pF (Ér-ér) |
kb. 125 pF (Ér-köpeny) | |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V AC |
Vizsgálófeszültség | ≥ 3000 V AC (Szikravizsgálat) |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | ≥ 1000,00 V AC (10 mp-re) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 37 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 73 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 1000000, Hajlítási sugár: 10 x D, Mozgatás útja: 10 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s, Gyorsulás: 10 m/s² |
Halogénmentesség | a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint |
a DIN EN 50267-2-1 szerint | |
Tűzállóság | a DIN EN 60332-1-2 szabvány szerint |
a DIN EN 50266-2-5 szerint | |
Olajellenállóság | a DIN EN 60811-2-1 szabvány szerint, 168 óra 100 °C-on |
a DIN EN 50306 szabvány szerint | |
Egyéb ellenállóság | üzemanyagokkal szemben ellenálló (az IEC 60811 szabvány szerint, 168 óra 70 °C esetén) |
UV álló (a DIN VDE 0276-605 szerint) | |
Különleges tulajdonságai | Induktivitás kb. 0,48 mH/km |
sugárzással térhálósított | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-15 °C ... 105 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
20 °C ±5 °C (kábel, energiavezető láncokban történő használatra) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP68 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -40 °C ... 105 °C (dugasz/aljzat) |
M12 | |
Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
Cikkszám | 1420783 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | AF1CMA |
Termékkulcs | AF1CMA |
GTIN | 4055626239798 |
Tömeg/db (csomagolással) | 4 038,2 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 4 038,2 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Fölöttébb robusztus: olajnak, UV-fénynek és ózonnak ellenálló, ellenáll a -40 °C és +105 °C közötti hőmérsékleteknek
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51