SAC-5P-MS/0,3-500/M12FR-3L FB
-
Szenzor/aktor kábel
1421018
Szenzor/aktor kábel, 5-pólusú, PVC, szürke RAL 7001, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a 3 LED, a Aljzat derékszögű M12, kódolás: A, a 3 LED, kábelhossz: 0,3 m, nemesacél recés csavarral
Termékrészletek
Terméktípus | Szenzor-/aktor kábel |
Alkalmazás | Élelmiszeripar |
Pólusszám | 5 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | nincs |
Kódolás | A |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Fogantyútest anyaga | PP |
Érintkező anyaga | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | PP |
Tömszelence anyaga | Rozsdamentes acél |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 24 V DC |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
Állapotjelzés | 3 LED |
Állapotjelzéssel | igen |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes M12 |
Pólusszám | 5 |
Kódolási mód | A |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Aljzat derékszögű M12 |
Pólusszám | 5 |
Kódolási mód | A |
Vezetékhossz | 0,3 m |
PVC szürke [500] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 51 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Pólusszám | 5 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PVC szürke [500] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 19x 0,15 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 5x 0,34 mm² (Jelvezeték) |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,26 mm ±0,05 mm |
Vezeték külső átmérője | 5,00 mm ±0,15 mm |
Külső köpeny, anyaga | PVC |
Külső köpeny, szín | szürke RAL 7001 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PVC |
Elemi ér, szín | barna, fehér, kék, fekete, zöld/sárga |
Szigetelés vastagsága | ≥ 0,23 mm (Érszigetelés) |
Külső köpeny falvastagsága | ≥ 0,76 mm |
Teljes sodratozás | 5 ér a kitöltőszál körül |
Max. érellenállás | max. 57 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 200 MΩ*km (20 °C-nál) |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V |
Vizsgálófeszültség | ≥ 3000 V |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 25 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 50 mm |
Tűzállóság | az UL-Style 2464 szerint |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-25 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
Cikkszám | 1421018 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | AF1CDA |
Termékkulcs | AF1CDA |
GTIN | 4055626250489 |
Tömeg/db (csomagolással) | 49,15 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 40,11 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
SCIP | 8d36fc93-28bd-45d6-81fa-6590fbb1331e |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Kényelmes: nagyobb rendelkezésre állás a gyors és egyszerű hiba-meghatározásnak köszönhetően
A világos színnek köszönhetően –a szennyeződések gyorsan felismerhetők.
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51