SAC-5P-M12MR/ 1,5-802 - Szenzor/aktor kábel
1457322

Szenzor/aktor kábel, 5-pólusú, PUR halogénmentes, hegesztőszikra-álló, rendkívül hajlékony, szürke RAL 7001, Dugasz derékszögű M12, kódolás: A, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 1,5 m, robotokhoz és kábelvezető láncokhoz

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
A hegesztési szikrának ellenálló vezetéknek köszönhetően megbízható a karosszéria építésnél