Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SAC-4P-M12MS/ 0,6-800/M12FR - Szenzor/aktor kábel
1567225

Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PUR halogénmentes, hegesztőszikra-álló, rendkívül hajlékony, szürke RAL 7001, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a Aljzat derékszögű M12, kódolás: A, kábelhossz: 0,6 m, robotokhoz és kábelvezető láncokhoz

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
A hegesztési szikrának ellenálló vezetéknek köszönhetően megbízható a karosszéria építésnél