SAC-4P- 5,0-800/M12FS - Szenzor/aktor kábel
1567322

Szenzor/aktor kábel, 4-pólusú, PUR halogénmentes, hegesztőszikra-álló, rendkívül hajlékony, szürke RAL 7001, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12, kódolás: A, kábelhossz: 5 m, robotokhoz és kábelvezető láncokhoz

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
A hegesztési szikrának ellenálló vezetéknek köszönhetően megbízható a karosszéria építésnél