SAC-3P-M12MS/ 0,3-800/M12FS - Szenzor/aktor kábel
1456776

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, hegesztőszikra-álló, rendkívül hajlékony, szürke RAL 7001, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a Aljzat egyenes M12, kódolás: A, kábelhossz: 0,3 m, robotokhoz és kábelvezető láncokhoz

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
A hegesztési szikrának ellenálló vezetéknek köszönhetően megbízható a karosszéria építésnél