SAC-2P- 5,0-PUR/SUSFS
-
Szenzor/aktor kábel
1410750
Szenzor/aktor kábel, 2-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes Superseal Clip-reteszelés, kódolás: A, kábelhossz: 5 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szenzor-/aktor kábel |
Alkalmazás | Mobilhidraulika |
Pólusszám | 2 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | nincs |
Kódolás | A |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Tömítés anyaga | Szilikon |
Fogantyútest anyaga | TPU |
Érintkező anyaga | PhCuSn |
Érintkezőfelület anyaga | nikkelezett |
Érintkezőtartó anyaga | PA 6.6 |
Tömszelence anyaga | nem áll rendelkezésre |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 24 V AC |
24 V DC | |
IN névleges áramerősség | 8 A |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | szabad vezetékvég |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Aljzat egyenes Superseal Clip-reteszelés |
Pólusszám | 2 |
Reteszelés módja | Clip-reteszelés |
Kódolási mód | A |
Vezetékhossz | 5 m |
PUR halogénmentes fekete [PUR] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 33 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Pólusszám | 2 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PUR halogénmentes fekete [PUR] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 42x 0,15 mm |
AWG jelvezeték | 18 |
Vezeték-keresztmetszet | 2x 0,75 mm² (Jelvezeték) |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,69 mm ±0,05 mm (Jelvezeték) |
Vezeték külső átmérője | 4,80 mm ±0,15 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | feketésszürke RAL 7021 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PP |
Elemi ér, szín | barna, kék |
Szigetelés vastagsága | ≥ 0,21 mm |
Külső köpeny falvastagsága | ≥ 0,38 mm |
Teljes sodratozás | 2 csavart érpár |
Max. érellenállás | ≤ 26 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 1 GΩ*km (20 °C-nál) |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V AC |
Vizsgálófeszültség | ≥ 3000 V AC (Szikravizsgálat) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 24 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 48 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 4000000, Hajlítási sugár: 48 mm, Mozgatás útja: 10 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s, Gyorsulás: 10 m/s² |
Halogénmentesség | a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint |
a DIN EN 50267-2-1 szerint | |
Tűzállóság | az UL 758/1581 alapján (vízszintes) |
az UL 758/1581 FT2 szabvány szerint | |
a DIN EN 60332-2-2 szabvány szerint | |
Olajellenállóság | a DIN EN 60811-2-1 szabvány szerint, 168 óra 100 °C-on |
az UL 758 szerint, 168 óra 60 °C esetén | |
Egyéb ellenállóság | hidrolízis- és mikróbaellenálló |
feltételesen UV-álló (a DIN EN ISO 4892-2-A szerint) | |
tapadásszegény | |
kopásálló | |
Különleges tulajdonságai | hajlékony |
energiavezető láncban alkalmazható | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-25 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP67 |
IP69K | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -20 °C ... 85 °C (Superseal) |
Cikkszám | 1410750 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | AF1DWA |
Termékkulcs | AF1DWA |
GTIN | 4046356924382 |
Tömeg/db (csomagolással) | 176,6 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 172,9 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
UCT-WMT (23X4) - Vezetékjelölő 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Vezetékjelölő 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kábeljelölő 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kábeljelölő 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Védőcsőadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Védőtömlő 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Védőtömlő 3240839
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Oldaltvágó 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Csupaszoló szerszám 1212757
-
WIREFOX SAC - Csupaszoló szerszám 1212623
-
WIREFOX 10 - Csupaszoló szerszám 1212150
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51