DIKD 1,5-PV BU - Iniciátor-/aktorkapcsok
2715584

Iniciátor-/aktorkapcsok, potenciál-összekötővel, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 24 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, 1., 2. és 3. emelet, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az egyértelmű potenciálelosztáshoz az elosztókapocs szürke, kék vagy fekete szigetelőházzal kapható
Áthidalható felső szint több mint 6 kapocshelyen keresztüli potenciál-elosztáshoz
Helytakarékos potenciálelosztó kapocs