DIKD 1,5-2D - Iniciátor-/aktorkapcsok
2716512

Iniciátor-/aktorkapcsok, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 24 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, 1. és 2. emelet, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Ezzel egyidejűleg ehhez a háromvezetős átvezető kapocshoz már az első iniciátor is csatlakoztatható
Ezen a betápláló kapcson keresztül táplálható be a plusz- és mínuszpotenciál a behelyezhető átkötőhidakra