SAC-5P- 5,0-PVC/AD-2L B-L
-
Szenzor/aktor kábel
1404813
Szenzor/aktor kábel, 5-pólusú, PVC, fekete, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz AD (nyomáskapcsoló), a 2 LED, Vezetékezés: nem kapcsolt, kábelhossz: 5 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szenzor/aktor kábel szelepdugaszokkal |
Alkalmazás | Standard |
Pólusszám | 5 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | nincs |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Vezetékcsatlakozás | |
Meghúzási nyomaték | 0,6 Nm (Szelepdugasz) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Tömítés anyaga | TPU |
Szelepdugasz tokozat anyaga | TPU |
Érintkező anyaga | CuSn |
Szelepdugasz érintkezőbetét anyaga | PA 6 |
Érintkezőfelület anyaga | Sn |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 24 V |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Szelepdugasz paraméterei | |
Rögzítőcsavarok | M3 x 29 |
Állapotjelzés | 2 LED |
Állapotjelzéssel | igen |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | szabad vezetékvég |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Szelepdugasz AD (nyomáskapcsoló) |
Anyag | CuSn (Érintkező) |
Sn (Érintkezőfelület) | |
PA 6 (Érintkezőtartó) | |
TPU (Ház) | |
Védőkapcsolás | nem kapcsolt |
Vezetékhossz | 5 m |
PVC fekete [PVC] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 58,7 kg/km |
UL AWM Style | 2464 |
Pólusszám | 5 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PVC fekete [PVC] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 16x 0,20 mm |
AWG jelvezeték | 20 |
Vezeték-keresztmetszet | 5x 0,5 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,5 mm ±0,05 mm |
Vezeték külső átmérője | 5,60 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PVC |
Külső köpeny, szín | fekete |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PVC |
Elemi ér, szín | fekete 1, fekete 2, fekete 3, fekete 4, zöld/sárga |
Teljes sodratozás | 5 csavart érpár |
Max. érellenállás | 39 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 20 MΩ*km |
Névleges feszültség - kábel | 300 V |
Vizsgálófeszültség | 1200 V |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 28 mm |
Tűzállóság | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
Olajellenállóság | messzemenően olajálló |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-5 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Szelepdugasz) | -20 °C ... 85 °C (Szelepdugasz) |
Dugaszolható szelepcsatlakozó | |
Szabványmegnevezés | Szelepdugasz |
Szabványok / rendelkezések | EN 175301-803 |
Cikkszám | 1404813 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | AF1DBA |
GTIN | 4046356726443 |
Tömeg/db (csomagolással) | 276,5 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 276,5 g |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
UCT-WMT (23X4) - Vezetékjelölő 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Vezetékjelölő 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kábeljelölő 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kábeljelölő 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Védőcsőadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Védőtömlő 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Védőtömlő 3240839
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Oldaltvágó 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Csupaszoló szerszám 1212757
-
WIREFOX SAC - Csupaszoló szerszám 1212623
-
WIREFOX 10 - Csupaszoló szerszám 1212150
Az Ön előnyei
Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
PVC vezeték a közepes mechanikus igénybevételhez
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51