RTO 8-TC BU
-
Átvezető sorkapocs
3049929
Átvezető sorkapocs szemes sarus csatlakozástechnikával és átlátszó érintésvédő fedéllel, keresztmetszet: 2,5 - 35 mm2, AWG: 14 - 2, szélesség: 20,2 mm, szín: kék
Termékrészletek
| Általános adatok | Figyelem: nem szigetelt kábelsaruk esetén a BE-RT... szakaszhosszabbítót (lásd tartozékok) kell használni! |
| Termékcsalád | RTO |
| Pólusszám | 1 |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Sorok száma | 1 |
| Potenciálok | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 8 kV |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4,06 W |
| Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
| Névleges keresztmetszet | 35 mm² |
| 1. szint | |
| Csatlakozási mód | Csapos csatlakozó |
| Csupaszolási hossz | A csupaszolási hossz a kábelsaru gyártójának adatától függ. |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Névleges áram | 125 A |
| Maximális terhelőáram | 125 A (35 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| Névleges feszültség | 1000 V |
| Névleges keresztmetszet | 35 mm² |
| Kábelsarus csatlakozás DIN 46234:1980-03 | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | DIN 46234:1980-03 |
| Keresztmetszet | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Keresztmetszet-tartomány AWG | (IEC szerint átszámítva) |
| Szemátmérő | 8,4 mm |
| Szélesség | 16 mm |
| Csap átmérője | 8 mm |
| Csavarmenet | M8 |
| Meghúzási nyomaték | 6 ... 10 Nm |
| Szabvány szerinti csatlakozás | DIN 46235:1983-07 |
| Keresztmetszet-tartomány AWG | (IEC szerint átszámítva) |
| Szemátmérő | 8,4 mm |
| Szélesség | 14 mm |
| Csap átmérője | 8 mm |
| Csavarmenet | M8 |
| Meghúzási nyomaték | 6 ... 10 Nm |
| Szabvány szerinti csatlakozás | DIN 46237:1970-07 |
| Keresztmetszet | 2,5 mm² ... 6 mm² |
| Keresztmetszet-tartomány AWG | (IEC szerint átszámítva) |
| Szemátmérő | 8,4 mm |
| Szélesség | 14 mm |
| Csap átmérője | 8 mm |
| Csavarmenet | M8 |
| Meghúzási nyomaték | 6 ... 10 Nm |
| A gyűrűs kábelsaruk jelölőszíne : kék | 2,5 mm² |
| A gyűrűs kábelsaruk jelölőszíne : sárga | 6 mm² |
| Szélesség | 20,2 mm |
| Fedélszélesség | 2,2 mm |
| Magasság | 84 mm |
| Mélység | 63,2 mm |
| Mélység NS 35/7,5-ön | 63,8 mm |
| Mélység NS 35/15-ön | 71,3 mm |
| Szín | kék (RAL 5015) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Igen |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Cikkszám | 3049929 |
| Csomagolási egység | 25 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 25 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE4312 |
| Termékkulcs | BE4312 |
| GTIN | 4046356425155 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 85,764 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 85,764 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
FBS 2-10 - Dugaszolható áthidaló 3005947
-
FBS 5-10 - Dugaszolható áthidaló 3005948
-
FBS 5-10 BU - Dugaszolható áthidaló 1040620
-
RB ST 10-(2,5/4) - Szűkítőhíd 3030873
-
D-RT 8 - Lezárófedél 3049194
-
TPN-UK - Rekeszelválasztó lap 3003062
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
ZB 16,3:UNPRINTED - Jelölőcsík 0820222
-
ZB 16,3 CUS - Jelölőcsík 0824946
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Jelölőcsík 0820248
-
ZB 20,3 CUS - Jelölőcsík 0824948
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
E/UK - Végbak 1201442
-
E/UK 1 - Végbak 1201413
-
SHN 13 - Szerszám 1209923
Az Ön előnyei
Négy áthidalóárok kapcsonként
Mindig szabadon hozzáférhető kapocshelyek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51