ZB 20,3 CUS - Jelölőcsík
0824948

Jelölőcsík, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 20,3 mm, Az egyes lapok száma: 5, szövegmező magassága: 20,25 mm, szövegmező szélessége: 10,5 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek