RTO 8 - Csapos csatlakozókapocs
3049343

Csapos csatlakozókapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 125 A, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csapos csatlakozó, Méretezési keresztmetszet: 35 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Négy áthidalóárok kapcsonként
Mindig szabadon hozzáférhető kapocshelyek