RBO 8 BU - Csapos csatlakozókapocs
3213136

Csapos csatlakozókapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 192 A, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csapos csatlakozó, Méretezési keresztmetszet: 70 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szabványos kalapsínekre vagy közvetlenül a kapcsolódobozokba szerelhető
Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva