RBO 8-3L/N/FE
-
Csapos csatlakozókapocs
3076280
Csapos csatlakozókapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 192 A, csatlakozások száma: 10, pólusszám: 5, csatlakozási mód: Csapos csatlakozó, Méretezési keresztmetszet: 70 mm2, 1. szint, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, közvetlen felcsavarozás, szín: szürke/kék/fekete-sárga
Termékrészletek
| Pólusszám | 5 |
| Raszterméret | 29 mm |
| Csatlakozások száma | 10 |
| Sorok száma | 1 |
| Potenciálok | 5 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 8 kV |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 6,27 W |
| Csatlakozások száma emeletenként | 10 |
| Névleges keresztmetszet | 70 mm² |
| 1. szint | |
| Csatlakozási mód | Csapos csatlakozó |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Névleges áram | 192 A |
| Maximális terhelőáram | 192 A (70 mm² vezető-keresztmetszet esetén az összes csatlakoztatott vezető összegárama nem haladhatja meg a maximális terhelőáramot.) |
| Névleges feszültség | 1000 V |
| Névleges keresztmetszet | 70 mm² |
| Kábelsarus csatlakozás DIN 46234:1980-03 | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | DIN 46234:1980-03 |
| Keresztmetszet | 2,5 mm² ... 70 mm² |
| Keresztmetszet-tartomány AWG | (IEC szerint átszámítva) |
| Szemátmérő | 8,4 mm |
| Szélesség | 22 mm |
| Csap átmérője | 8 mm |
| Csavarmenet | M8 |
| Meghúzási nyomaték | 6 ... 12 Nm |
| Szabvány szerinti csatlakozás | DIN 46235:1983-07 |
| Keresztmetszet | 16 mm² ... 70 mm² |
| Keresztmetszet-tartomány AWG | (IEC szerint átszámítva) |
| Szemátmérő | 8,4 mm |
| Szélesség | 24 mm |
| Csap átmérője | 8 mm |
| Csavarmenet | M8 |
| Meghúzási nyomaték | 6 ... 12 Nm |
| Szabvány szerinti csatlakozás | DIN 46237:1970-07 |
| Keresztmetszet | 2,5 mm² ... 6 mm² |
| Keresztmetszet-tartomány AWG | (IEC szerint átszámítva) |
| Szemátmérő | 8,4 mm |
| Szélesség | 14 mm |
| Csap átmérője | 8 mm |
| Csavarmenet | M8 |
| Meghúzási nyomaték | 6 ... 12 Nm |
| A gyűrűs kábelsaruk jelölőszíne : kék | 2,5 mm² |
| A gyűrűs kábelsaruk jelölőszíne : sárga | 6 mm² |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 145 mm |
| Magasság | 136 mm |
| Mélység NS 35/7,5-ön | 67 mm |
| Mélység NS 35/15-ön | 74,5 mm |
| Raszterméret | 29 mm |
| Szín | többszínű (RAL -) |
| szürke (RAL 7042) | |
| kék (RAL 5015) | |
| fekete (RAL 9005) | |
| sárga (RAL 1018) | |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
| Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
| Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| közvetlen felcsavarozás |
| Cikkszám | 3076280 |
| Csomagolási egység | 2 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 2 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE4412 |
| Termékkulcs | BE4412 |
| GTIN | 4046356653527 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 793,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 793 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 6,722 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
RBO 8-VS 3 - Összekötő sín 3213182
-
EML (51X25)R YE /RBO8 - Jelölőcímke 0801353
-
HC-RBO 8 - Védőfedél 3247967
-
HC-RBO 8 BU - Védőfedél 3247969
-
HC-RBO 8-FE - Védőfedél 3247968
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1053001
-
ZB 10 CUS - Jelölőcsík 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Jelölő kapcsokhoz 1053438
-
UC-TM 10 - Jelölő kapcsokhoz 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824605
-
UCT-TM 10 - Jelölő kapcsokhoz 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0809997
-
ZBF10 CUS - Jelölőcsík lapos 0825031
-
UC-TMF 10 - Jelölő kapcsokhoz 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824662
-
UCT-TMF 10 - Jelölő kapcsokhoz 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829679
-
SHN 13 - Szerszám 1209923
-
PROJECT COMPLETE - Szoftver 1050453
Az Ön előnyei
Szabványos kalapsínekre vagy közvetlenül a kapcsolódobozokba szerelhető
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51