RBO 8-3L-HC
-
Csapos csatlakozókapocs
3076044
Csapos csatlakozókapocs, névleges feszültség: 1500 V, névleges áram: 192 A, csatlakozások száma: 6, csatlakozási mód: Csapos csatlakozó, Méretezési keresztmetszet: 70 mm2, 1. szint, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, közvetlen felcsavarozás, szín: szürke
Termékrészletek
Terméktípus | Szemes sarus csatlakozású sorkapocs |
Raszterméret | 29 mm |
Csatlakozások száma | 6 |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok | 3 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretezési átültési szilárdság | 8 kV |
Csatlakozások száma emeletenként | 6 |
Névleges keresztmetszet | 70 mm² |
1. szint | |
Csatlakozási mód | Csapos csatlakozó |
Csupaszolási hossz | A csupaszolási hossz a kábelsaru gyártójának adatától függ. |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
Névleges áram | 192 A |
Maximális terhelőáram | 192 A (70 mm² vezető-keresztmetszet esetén az összes csatlakoztatott vezető összegárama nem haladhatja meg a maximális terhelőáramot.) |
Névleges feszültség | 1500 V |
Névleges keresztmetszet | 70 mm² |
Kábelsarus csatlakozás DIN 46234:1980-03 | |
Szabvány szerinti csatlakozás | DIN 46234:1980-03 |
Keresztmetszet | 2,5 mm² ... 70 mm² |
Keresztmetszet-tartomány AWG | (IEC szerint átszámítva) |
Szemátmérő | 8,4 mm |
Szélesség | 22 mm |
Csap átmérője | 8 mm |
Csavarmenet | M8 |
Meghúzási nyomaték | 6 ... 12 Nm |
Szabvány szerinti csatlakozás | DIN 46235:1983-07 |
Keresztmetszet | 16 mm² ... 70 mm² |
Keresztmetszet-tartomány AWG | (IEC szerint átszámítva) |
Szemátmérő | 8,4 mm |
Szélesség | 24 mm |
Csap átmérője | 8 mm |
Csavarmenet | M8 |
Meghúzási nyomaték | 6 ... 12 Nm |
Szabvány szerinti csatlakozás | DIN 46237:1970-07 |
Keresztmetszet | 2,5 mm² ... 6 mm² |
Keresztmetszet-tartomány AWG | (IEC szerint átszámítva) |
Szemátmérő | 8,4 mm |
Szélesség | 14 mm |
Csap átmérője | 8 mm |
Csavarmenet | M8 |
Meghúzási nyomaték | 6 ... 12 Nm |
A gyűrűs kábelsaruk jelölőszíne : kék | 2,5 mm² |
A gyűrűs kábelsaruk jelölőszíne : sárga | 6 mm² |
Méretrajz |
|
Szélesség | 87 mm |
Magasság | 66 mm |
Raszterméret | 29 mm |
Szín | szürke |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA |
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
Lökőfeszültség-vizsgálat | |
Vizsgálófeszültség előírt értéke | 9,8 kV |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Melegedésvizsgálat | |
Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rövid idejű áramállóság 70 mm² | 8,4 kA |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
Vizsgálófeszültség előírt értéke | 2,2 kV |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Mechanikai szilárdság | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rögzítés a tartón | |
Hordozósín/Befestigungsauflage | NS 35 |
Vizsgálóerő előírt értéke | 10 N |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Tűláng-vizsgálat | |
Hatástartam | 30 s |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rezgés / szélessávú zajok | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | 1-es kategóriájú élettartam vizsgálat, "B" osztály, járműdobozon |
Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 150 Hz |
ASD szint | 1,857 (m/s²)²/Hz |
Gyorsulás | 0,8g |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Lökés | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Lökésforma | Félszínusz |
Gyorsulás | 5g |
Lökés időtartama | 30 ms |
Lökések mennyisége irányonként | 3 |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
Szerelési mód | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
közvetlen felcsavarozás |
Cikkszám | 3076044 |
Csomagolási egység | 2 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 2 Darab |
Értékesítési kulcs | BE4412 |
Termékkulcs | BE4412 |
GTIN | 4046356653183 |
Tömeg/db (csomagolással) | 565,85 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 492,31 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | CN |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
RBO 8-VS 3 - Összekötő sín 3213182
-
EML (51X25)R YE /RBO8 - Jelölőcímke 0801353
-
SHN 13 - Szerszám 1209923
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
PML-W101 (25X25) - Figyelmeztető lap 0830433
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1053001
-
ZB 10 CUS - Jelölőcsík 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Jelölő kapcsokhoz 1053438
-
UC-TM 10 - Jelölő kapcsokhoz 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824605
-
UCT-TM 10 - Jelölő kapcsokhoz 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0809997
-
ZBF10 CUS - Jelölőcsík lapos 0825031
-
UC-TMF 10 - Jelölő kapcsokhoz 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824662
-
UCT-TMF 10 - Jelölő kapcsokhoz 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829679
-
PROJECT COMPLETE - Szoftver 1050453
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51