cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 150 A | 14 - 1/0 |
Nagyáramú összekötő, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 150 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csapos csatlakozó, Méretezési keresztmetszet: 50 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
Általános adatok | |
Megjegyzés | A méretezési szigetelési feszültség a DIN 46237:1970-07 szerinti szigetelt kábelsarukra, valamint a 46234:1980-03 szerinti szigeteletlen, zsugorcsővel ellátott kábelsarukra érvényes. |
A méretezési szigetelési feszültség a DIN 46237:1970-07 szerinti szigetelt kábelsarukra, valamint a 46234:1980-03 szerinti szigeteletlen, zsugorcsővel ellátott kábelsarukra érvényes. Szigeteletlen kábelsaru és zsugorcső használata esetén a végfelhasználónak biztosítania kell a minimális átütési távolságokat és kúszóutakat. | |
A méretezési szigetelési feszültség a DIN 46237:1970-07 szerinti szigetelt kábelsarukra, valamint a 46234:1980-03 szerinti szigeteletlen, szakaszhosszabbítóval ellátott kábelsarukra érvényes. |
Terméktípus | Szemes sarus csatlakozású sorkapocs |
Termékcsalád | HV |
Csatlakozások száma | 2 |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok | 1 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretezési átültési szilárdság | 8 kV |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4,06 W |
Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
Névleges keresztmetszet | 50 mm² |
Csatlakozási mód | Csapos csatlakozó |
Csupaszolási hossz | A csupaszolási hossz a kábelsaru gyártójának adatától függ. |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
Névleges áram | 150 A |
Maximális terhelőáram | 150 A |
Névleges feszültség | 1000 V |
Névleges keresztmetszet | 50 mm² |
Szabvány szerinti csatlakozás | NF F61-017 |
Maximális összegáram | 101 A |
Névleges feszültség | 1000 V |
Névleges keresztmetszet | 25 mm² |
Kábelsarus csatlakozás DIN 46234:1980-03 | |
Szabvány szerinti csatlakozás | DIN 46234:1980-03 |
Keresztmetszet | 2,5 mm² ... 50 mm² |
Keresztmetszet-tartomány AWG | 12 ... 2 (IEC szerint átszámítva) |
Szemátmérő | 8,4 mm |
Szélesség | 18 mm |
Csap átmérője | 8 mm |
Csavarmenet | M8 |
Meghúzási nyomaték | 14,40 Nm |
Szabvány szerinti csatlakozás | DIN 46235:1983-07 |
Keresztmetszet | 16 mm² ... 35 mm² |
Keresztmetszet-tartomány AWG | 6 ... 2 (IEC szerint átszámítva) |
Szemátmérő | 8,4 mm |
Szélesség | 20 mm |
Csap átmérője | 8 mm |
Csavarmenet | M8 |
Meghúzási nyomaték | 14,40 Nm |
Szabvány szerinti csatlakozás | DIN 46237:1970-07 |
Keresztmetszet | 2,5 mm² ... 6 mm² |
Keresztmetszet-tartomány AWG | 12 ... 8 (IEC szerint átszámítva) |
Szemátmérő | 8,4 mm |
Szélesség | 14 mm |
Csap átmérője | 8 mm |
Csavarmenet | M8 |
Meghúzási nyomaték | 14,40 Nm |
Szabvány szerinti csatlakozás | NF F00-363:1995-12-01 |
Keresztmetszet | ... 50 mm² |
további szöveg | A csupaszolási hossz a kábelsaru gyártójának adatától függ. |
Keresztmetszet-tartomány AWG | (IEC szerint átszámítva) |
Csap átmérője | 6 mm |
Csavarmenet | M8 |
Meghúzási nyomaték | 14,40 Nm |
Szabvány szerinti csatlakozás | NF F00-363 |
Keresztmetszet | 0,5 mm² ... 25 mm² |
további szöveg | Engedélyezési lista kérhető |
Keresztmetszet-tartomány AWG | (IEC szerint átszámítva) |
Szélesség | 21 mm |
Magasság | 68 mm |
Mélység | 65,1 mm |
Mélység NS 35/7,5-ön | 65,8 mm |
Mélység NS 35/15-ön | 73,3 mm |
Szem hossza | 32,5 mm |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA |
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
Lökőfeszültség-vizsgálat | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Melegedésvizsgálat | |
Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rövid idejű áramállóság 50 mm² | 6 kA |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
Vizsgálófeszültség előírt értéke | 2,2 kV |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Mechanikai szilárdság | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rögzítés a tartón | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
Forgási sebesség | 10 (+/- 2) ford./perc |
Fordulat | 135 |
Vezeték-keresztmetszet/súly | 50 mm² / 9,5 kg |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Tűláng-vizsgálat | |
Hatástartam | 30 s |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rezgés / szélessávú zajok | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Spektrum | 2-es kategóriájú élettartam vizsgálat, forgóállványon |
Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 250 Hz |
ASD szint | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Gyorsulás | 3,12g |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Lökés | |
Lökésforma | Félszínusz |
Gyorsulás | 30g |
Lökés időtartama | 18 ms |
Lökések mennyisége irányonként | 3 |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
NF F61-017 |
Szerelési mód | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Cikkszám | 1055644 |
Csomagolási egység | 25 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 25 Darab |
Értékesítési kulcs | BE4212 |
Termékkulcs | BE4212 |
GTIN | 4055626692753 |
Tömeg/db (csomagolással) | 142,552 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 142,552 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | CN |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |