CSA
Engedély azonosítója: 13631cUL által elismert
Engedély azonosítója: FILE E 60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 150 A | |||
Nagyáramú összekötő, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 150 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csapos csatlakozó, Méretezési keresztmetszet: 50 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
| Termékcsalád | HV |
| Raszterméret | 23 mm |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Sorok száma | 1 |
| Potenciálok | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 8 kV |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4,73 W |
| Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
| Névleges keresztmetszet | 50 mm² |
| Csatlakozási mód | Csapos csatlakozó |
| Csupaszolási hossz | A csupaszolási hossz a kábelsaru gyártójának adatától függ. |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Névleges keresztmetszet | 50 mm² |
| Névleges áram | 150 A |
| Maximális terhelőáram | 150 A (50 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| Névleges feszültség | 1000 V |
| Kábelsarus csatlakozás DIN 46234:1980-03 | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | DIN 46234:1980-03 |
| Keresztmetszet | 2,5 mm² ... 50 mm² |
| Keresztmetszet-tartomány AWG | 12 ... 2 (IEC szerint átszámítva) |
| Szemátmérő | 8,4 mm |
| Szélesség | 18 mm |
| Csap átmérője | 8 mm |
| Csavarmenet | M8 |
| Meghúzási nyomaték | 6 ... 12 Nm |
| Szabvány szerinti csatlakozás | DIN 46235:1983-07 |
| Keresztmetszet | 16 mm² ... 35 mm² |
| Keresztmetszet-tartomány AWG | 6 ... 2 (IEC szerint átszámítva) |
| Szemátmérő | 8,4 mm |
| Szélesség | 20 mm |
| Csap átmérője | 8 mm |
| Csavarmenet | M8 |
| Meghúzási nyomaték | 6 ... 12 Nm |
| Szabvány szerinti csatlakozás | DIN 46237:1970-07 |
| Keresztmetszet | 2,5 mm² ... 6 mm² |
| Keresztmetszet-tartomány AWG | 12 ... 8 (IEC szerint átszámítva) |
| Szemátmérő | 8,4 mm |
| Szélesség | 14 mm |
| Csap átmérője | 8 mm |
| Csavarmenet | M8 |
| Meghúzási nyomaték | 6 ... 12 Nm |
| Szélesség | 21 mm |
| Fedélszélesség | 2 mm |
| Magasság | 67 mm |
| Mélység | 65,1 mm |
| Mélység NS 35/7,5-ön | 65,8 mm |
| Mélység NS 35/15-ön | 73,3 mm |
| Szem hossza | 22 mm |
| Raszterméret | 23 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
| Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
| Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
| Lökőfeszültség-vizsgálat | |
| Vizsgálófeszültség előírt értéke | 9,8 kV |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Melegedésvizsgálat | |
| Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rövid idejű áramállóság 50 mm² | 6 kA |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
| Vizsgálófeszültség előírt értéke | 2,2 kV |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Mechanikai szilárdság | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rögzítés a tartón | |
| Hordozósín/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Vizsgálóerő előírt értéke | 10 N |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Tűláng-vizsgálat | |
| Hatástartam | 30 s |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rezgés / szélessávú zajok | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spektrum | 1-es kategóriájú élettartam vizsgálat, "B" osztály, járműdobozon |
| Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 150 Hz |
| ASD szint | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Gyorsulás | 5,72g |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Lökés | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Lökésforma | Félszínusz |
| Gyorsulás | 5g |
| Lökés időtartama | 30 ms |
| Lökések mennyisége irányonként | 3 |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Cikkszám | 3049550 |
| Csomagolási egység | 25 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 25 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE4212 |
| Termékkulcs | BE4212 |
| GTIN | 4046356310307 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 133 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 119,412 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |