MINI MCR-EX-SD-20-25-LFD
-
Szelepvezérlő modul
1175891
Ex i-Szelepvezérlő egység Ex területen felszerelt Ex i mágnesszelepek vezérléséhez. üresjárati feszültség: 20 V DC, áramkorlátozás: 25 mA, Standard konfiguráció, Vezetékhiba-felismerés, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Csavaros csatlakozás
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Terméktípus | Szelepvezérlő modul |
Termékcsalád | MINI Analog Pro |
Bekapcsolási idő | < 50 ms |
Bemenet és kimenet galvanikus leválasztása | igen |
Vezetékszakadás érzékelés | Vezetékhiba-felismerés |
Galvanikus leválasztás | |
Túlfeszültség-kategória | II (≤ 5000 m) |
Szennyeződési fok | 2 (≤ 5000 m) |
Galvanikus leválasztás Bemenet/tápellátás IEC/EN 61010-1 | |
Szabványok/előírások | IEC/EN 61010-1 |
Névleges szigetelési feszültség | 250 Veff |
Vizsgálófeszültség | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Szigetelés | dupla/megerősített szigetelés |
Galvanikus leválasztás Kimenet/tápellátás/bemenet IEC/EN 61010-1 | |
Szabványok/előírások | IEC/EN 61010-1 |
Névleges szigetelési feszültség | 300 Veff |
Vizsgálófeszültség | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Szigetelés | dupla/megerősített szigetelés |
Galvanikus leválasztás Kimenet/bemenet, tápellátás IEC/EN 60079-11 | |
Szabványok/előírások | IEC/EN 60079-11 |
Névleges szigetelési feszültség | 265 Veff |
Galvanikus leválasztás Kimenet/bemenet, tápellátás IEC/EN 60079-7 | |
Szabványok/előírások | IEC/EN 60079-7 |
Névleges szigetelési feszültség | 251 Veff |
Tápellátás | |
Névleges tápfeszültség | 24 V DC |
Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
Teljesítményfelvétel | < 1 W |
Jel: Logika | |
Bemenetek száma | 1 |
Kapcsolási szint „0”-jel | 0 V DC ... 5 V DC |
Kapcsolási szint „1”-jel | 15 V DC ... 30 V DC |
Bemeneti áram | < 3 mA |
Bemeneti impedancia | > 1 MΩ (nagyohmos a kimeneten fennálló vezetékhiba esetén) |
Vezetékhiba felismerés | < 25 Ω (Zárlat) |
> 10 kΩ (Vezetékszakadás) |
Jelzés: Hibajelző kimenet | |
Kimeneti jel típusa | Tranzisztorkimenet T-buszon keresztül |
Jel: feszültség, | |
A kimenet leírása | gyújtószikramentes |
Kimenetek száma | 1 |
Kimeneti feszültség | ≥ 9,6 V DC (25 mA) |
Kimeneti ellenállás | ≥ 413 Ω (belső ellenállás Ri) |
Áramhatárolás | > 25 mA (vezetékhiba-felismeréssel) |
Megszólalási idő | < 20 ms |
Terhelésmentes feszültség | > 20 V DC |
Rövidzárálló | igen |
Vezetékhiba felismerés | > 10 kΩ (Vezetékszakadás) |
< 25 Ω (Zárlat) | |
be-/kikapcsolható DIP kapcsolóval |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (érvéghüvellyel) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (érvéghüvely nélkül) | |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 (hajlékony) |
Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Ex telepítés (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Ex i áramkörök (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Biztonságtechnikai adatok | |
Max. belső induktivitás Li | elhanyagolható |
Max. belső kapacitás Ci | 11 nF |
Max. kimeneti feszültség Uo | 24 V |
Max. kimeneti áram Io | 59 mA |
Max. kimeneti teljesítmény Po | 354 mW |
Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIA (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 70 mH / 3,33 µF |
IIB/IIIC (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 30 mH / 919 nF |
IIC (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 10 mH / 114 nF |
I (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 90 mH / 5,23 µF |
Hibajelzés | piros LED |
Szélesség | 6,2 mm |
Magasság | 109,81 mm |
Mélység | 119,2 mm |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Magassági alkalmazhatósági tartomány (IEC/EN 61010-1) | |
Magassági tartomány | > 2000 m ... 3000 m |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 63 °C |
Névleges szigetelési feszültség | 300 Veff (Kimenet/tápellátás, bemenet) |
250 Veff (Bemenet / tápellátás) | |
Szigetelés | dupla/megerősített szigetelés |
Magassági alkalmazhatósági tartomány (IEC/EN 61010-1) | |
Magassági tartomány | > 3000 m ... 4000 m |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 56 °C |
Névleges szigetelési feszültség | 300 Veff (Kimenet/tápellátás, bemenet) |
250 Veff (Bemenet / tápellátás) | |
Szigetelés | dupla/megerősített szigetelés |
Magassági alkalmazhatósági tartomány (IEC/EN 61010-1) | |
Magassági tartomány | > 4000 m ... 5000 m |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 49 °C |
Névleges szigetelési feszültség | 150 Veff (Bemenet/kimenet/tápellátás) |
Szigetelés | dupla/megerősített szigetelés |
Magassági alkalmazhatósági tartomány (IEC/EN 60079-11) | |
Magassági tartomány | > 2000 m ... 3000 m |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 63 °C |
Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 121 V AC |
110 V DC | |
Névleges szigetelési feszültség | 150 Veff (Kimenet/bemenet, tápellátás) |
Magassági alkalmazhatósági tartomány (IEC/EN 60079-11) | |
Magassági tartomány | > 3000 m ... 4000 m |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 56 °C |
Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 33 V AC/DC |
Névleges szigetelési feszültség | 60 Veff (Kimenet/bemenet, tápellátás) |
Magassági alkalmazhatósági tartomány (IEC/EN 60079-11) | |
Magassági tartomány | > 4000 m ... 5000 m |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 49 °C |
Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 33 V AC/DC |
Névleges szigetelési feszültség | 60 Veff (Kimenet/bemenet, tápellátás) |
Magassági alkalmazhatósági tartomány (IEC/EN 60079-7) | |
Magassági tartomány | > 2000 m ... 3000 m |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 63 °C |
Névleges szigetelési feszültség | 162 Veff (Kimenet/bemenet, tápellátás) |
Magassági alkalmazhatósági tartomány (IEC/EN 60079-7) | |
Magassági tartomány | > 3000 m ... 4000 m |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 56 °C |
Névleges szigetelési feszültség | 60 Veff (Kimenet/bemenet, tápellátás) |
Magassági alkalmazhatósági tartomány (IEC/EN 60079-7) | |
Magassági tartomány | > 4000 m ... 5000 m |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 49 °C |
Névleges szigetelési feszültség | 60 Veff (Kimenet/bemenet, tápellátás) |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
ATEX | |
Jelölések | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Tanúsítvány | TÜV 21 ATEX 8651 X |
IECEx | |
Jelölések | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Tanúsítvány | IECEx TUR 21.0043 X |
CCC / China-Ex | |
Jelölések | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Tanúsítvány | 2023122310116238 |
UL, USA / Kanada | |
Jelölések | UL 61010-2-201 Listed |
Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D | |
Class II, Div. 1, Groups E, F, G | |
Class III, Div. 1 | |
Class I, Zone 0, 1, 2, Groups IIC, IIB, IIA | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2 | |
AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc; AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X; Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
Class I, Zone 0, [AEx ia Ga] IIC, [Ex ia Ga] IIC X | |
Class I, Zone 20, [AEx ia Da] IIIC, [Ex ia Da] IIIC X | |
Tanúsítvány | , C.D.-No 097285872 |
Hajógyártási engedély | |
Tanúsítvány | DNV TAA00003FZ |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Jelölések | 3 |
INMETRO | |
Jelölések | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Tanúsítvány | DNV 23.0189 X |
Hajógyártási adatok | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Rezgés | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromágneses összeférhetőség | A következő szabványok és előírások alapján bevizsgálva: EN 61326-1 Használat ipari környezetben, NAMUR NE 21 |
Zavarállóság | IEC/EN 61000-6-2 |
Zavarállóság | IEC/EN 61326-3-2 |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | IEC/EN 61000-6-4 |
GB Standard | |
Szabványok/előírások | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Cikkszám | 1175891 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK1224 |
Termékkulcs | DK1224 |
GTIN | 4063151206390 |
Tömeg/db (csomagolással) | 122,5 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 122,5 g |
Vámtarifaszám | 85437090 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 32ba7019-653c-417c-b0f4-cb77528cffe9 |
Kompatibilis termékek
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Kalapsín-buszcsatlakozó 2869728
-
MCR-DP - Elválasztó lap 1430594
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Rendszeradapter 2901993
-
UCT-EM (30X5) - Jelölő végtartó kapocshoz 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Jelölő végtartó kapocshoz 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Jelölőcsík 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Műanyag lapka 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Műanyag lapka 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Műanyag lapka 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Műanyag lapka 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Műanyag lapka 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Műanyag lapka 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Műanyag lapka 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Műanyag lapka 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Műanyag lapka 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Műanyag lapka 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Műanyag lapka 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Műanyag lapka 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Jelölő végtartó kapocshoz 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Jelölő végtartó kapocshoz 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Betápláló kapocs 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Betápláló kapocs 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Felügyeleti modul 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Felügyeleti modul 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51