A Smart Managed Compact Switch (SMCS, intelligens kisméretű switch) az iparban alkalmazható Ethernet-switch, nyolc RJ45 formátumú gigabites Ethernet-porttal.
FL SWITCH SMCS 8GT
-
Industrial Ethernet Switch
2891123
Smart menedzselt Ethernet switch nyolc 10/100/1000 MBit/s-os RJ45-ös porttal
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Szélesség | 128 mm |
| Magasság | 110 mm |
| Mélység | 69 mm |
| Szín | szürke alumínium |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Ethernet (RJ45) | |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
| Átviteli sebesség | 10/100/1000 Mbit/s |
| Átviteli fizika | Réz |
| Átviteli távolság | 100 m (szegmensenként) |
| Jelző LED-ek | Tápfeszültség, Adatátvitel, Hiba, Kapcsolat, Aktivitás |
| A csatornák száma | 8 (RJ45 portok) |
| Soros (RS-232) | |
| Csatlakozási mód | RS-232-C, 6 pólusú MINI-DIN aljzat (PS/2) |
| Terméktípus | Switch |
| Termékcsalád | Managed Switch SMCS |
| Kialakítás | Blokkos építésmód |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III (VDE 0106) |
| Switch-funkciók | |
| Támogatott böngésző | Internet Explorer az 5.5 verziótól |
| MAC címtáblázat | 4000 |
| Vezérlési feszültség jelzőérintkezője | 24 V (jellemzően) |
| Vezérlési áram jelzőérintkezője | 600 mA |
| PROFINET megfelelőségi osztálya | Conformance Class B |
| PROFINET eszközfunkció | PROFINET eszköz |
| Fast Startup | |
| Diagnosztikai és állapotjelzők | LED-ek: US1, US2 (tápellátás), fail (riasztó érintkező), 2 LED Ethernet portonként (link és átkapcsolható activity/speed/duplex) |
| Alapfunkciók | Store and forward switch, megfelel az IEEE 802.3 szabványnak, 4 prioritási osztály az IEEE802.1 P szabvány szerint, TCP/IP protokoll, BootP-képes, porttükrözés, integrált webszerver-funkció, multicast szűrés, IGMP-figyelés, VLAN, gyors feszítőfa-protokoll (RSTP), PROFINET Device, médiaredundancia-protokoll (MRP). |
| Felügyeleti funkciók | Webalapú menedzsment (HTTP) |
| SNMP v1/v2 | |
| Soros interfész (V.24) | |
| Diagnosztikai funkciók | RMON History |
| N:1-Portmirroring | |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| Szűrőfunkciók | Quality of Service (4 prioritási osztály) |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN | |
| IGMP Snooping (128 csoport) | |
| IGMP Query | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Static Multicast Filtering | |
| Redundanciafunkciók | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| Időszinkronizálás | SNTP |
| További funkciók | BootP |
| DHCP-Client | |
| Biztonsági funkciók | |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | a 802.2 protokoll szerint |
| Áramfelvétel | 600 mA |
| Helyi diagnosztika | US1/2 Tápfeszültség US1, US2 LED zöld |
| FAIL div. piros LED | |
| LINK Link állapot LED zöld | |
| ACT/MODE Telegramok fogadása/küldése LED zöld | |
| SPD/MODE Adatátviteli sebesség zöld/narancs LED | |
| FD/MODE Duplex-mód LED zöld | |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 14,4 W |
| Vizsgálószakasz | 500 V DC 1 min |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség (DC) | 24 V DC (redundáns) |
| Tápfeszültség tartomány | 18 V DC ... 32 V DC |
| Tápcsatlakozó | COMBICON-on, max. vezetőkeresztmetszet 2,5 mm² |
| Hullámosság | 3,6 VPP (a megengedett feszültségtartományon belül) |
| Jellemző áramfelvétel | 450 mA (US = 24 V DC mellett) |
| Áramfelvétel | 600 mA |
| Funkció | |
| Vezérlési feszültség jelzőérintkezője | 24 V (jellemzően) |
| Vezérlési áram jelzőérintkezője | 600 mA |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 12 |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 55 °C (lecsapódás nélkül) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Rezgésállóság (üzem) | IEC 60068-2-6 szerint: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m a tengerszint felett) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m tengerszint felett) |
| Festéktapadást gátló anyagoktól mentes | Igen |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| EMC irányelv konformitás | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) "A" kritérium |
| IEC 61000-4-3 (elektromágneses mezők) "A" kritérium | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) "A" kritérium | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) "A" kritérium | |
| IEC 61000-4-6 (zavarállóság vezetéken terjedő behatások ellen) "A" kritérium | |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2:2005 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-3 +A11 |
| Rendszerkövetelmények | |
| Támogatott böngésző | Internet Explorer az 5.5 verziótól |
| Állapotjelzés | LED-ek: US1, US2 (tápellátás), fail (riasztó érintkező), 2 LED Ethernet portonként (link és átkapcsolható activity/speed/duplex) |
| Cikkszám | 2891123 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNN122 |
| Termékkulcs | DNN122 |
| GTIN | 4046356149679 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 835,1 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 650 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
-
FL MEM PLUG - Konfigurációs memória 2891259
-
FL MEM PLUG/MRM - Konfigurációs memória 2891275
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Illesztő és interfész-szoftver 2701139
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Patchkábel 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Patchkábel 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Patchkábel 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Patchkábel 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Patchkábel 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Patchkábel 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Patchkábel 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Patchkábel 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Patchkábel 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkábel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkábel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkábel 2891576
-
IPASSIGN - Szoftver 2701094
Az Ön előnyei
RSTP
SNMP
VLAN-ok
MRP (kliens és menedzser)
Webalapú menedzsment, SNMP
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51