Az FL SWITCH SFN 5GT támogatja az automatikus egyeztetési funkciót a csavart érpárú portokon, és 10/100/1000 MBit/s átviteli sebességet tesz lehetővé. Szintén támogatja a különböző adatátviteli sebességen történő vegyes üzemet, szegmensek csatlakozásakor.
Switching tulajdonságok
- Többszörös címek lehetősége
A switch a címtáblázatában akár 8192 MAC címet is képes tárolni.
Quality of Service
Az átviteli csúcsoknál a 802.1Q prioritással és Differentiated Services-szel rendelkező csomagokat előnyben részesíti. A switch négy beépített prioritásos várakozási sorrenddel rendelkezik.
- Multicast szűrés
A multicast szűrő letiltja a PROFINET PTCP-Delay-Traffic funkciót. Ennek érdekében kiszűri a 01-80-C2-00-00-02 és a 01-80-C2-00-00-0F közötti tartományba eső MAC célcímmel rendelkező kereteket. A szűrő elzárja az LLDP-Forgalmat, mivel a PTCP-Késleltetések ugyanazt a MAC címet használják (01-80-C2-00-00-0E).
- Riasztóérintkező
A switch távriasztó-érintkezőkkel rendelkezik (R1, R2) a jelkimaradások jelzéséhez. A riasztó egy vagy mindkettő tápegység kiesése esetén bekapcsol. A riasztó emellett akkor kapcsolhat be, ha egy port csatlakozó kiesik. Az egyes portriasztók egy, a switch alján elhelyezett DIP kapcsolóval aktiválhatók. A riasztórelé egy nyitóérintkező. Az érintkező nyitott állapotban van, ha nincsen fennálló hiba. Hiba fellépése esetén a riasztórelé feszültségmentes állapotba kapcsol az érintkező zárásához.
- DIP kapcsoló láncszem felügyelethez
A riasztó porthoz történő aktiválásához állítsa a megfelelő tolózárat ON (Be) helyzetbe. Egy riasztó kikapcsolásához állítsa a megfelelő tolózárat OFF (Ki) helyzetbe.
A csatlakozás leszerelhető COMBICON csatlakozóval történik. Az US1 és US2 24 V egyenáramúak, a GND 0 V egyenáramú. Az FE szimbólum jelöli az üzemi földelőt.
FL SWITCH SFNT 5GT-C
-
Industrial Ethernet Switch
2891391
Ethernet switch nagy hőmérséklet-tartományhoz, öt TP-RJ45 csatlakozás, 10/100/1000 MBit/s (RJ45) adatátviteli sebesség automatikus felismerése, Autocrossing funkció, QoS prioritási üzenetek olvasása, biztonsági keretek befogadása. Lakkvédelem zord környezethez.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Széles hőmérséklet-tartomány -40 °C-tól 75 °C-ig
Minden port 1000 MBit/s átviteli sebességet kínál
Jumbo keret támogatás (keretméret akár 10 240 byte/keretig)
QoS-prioritású üzenetek (Quality of Service)
Jelzőérintkező a feszültségellátás és a kapcsolatállapot diagnosztikájához
A switch ezen kívül kábelreteszelést és portblokkolást is nyújt