FL SWITCH MCS 16TX
-
Industrial Ethernet Switch
2832700
Termékrészletek
| Szélesség | 214 mm |
| Magasság | 95 mm |
| Mélység | 69 mm |
| Alaplemez anyaga | Alumínium présöntvény, korrózióálló |
| Készülékház anyaga | Rozsdamentes acél, 1.4301 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Ethernet (RJ45) | |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
| Átviteli sebesség | 10/100 Mbit/s |
| Átviteli fizika | Réz |
| Átviteli távolság | 100 m (szegmensenként) |
| A csatornák száma | 16 (RJ45 portok) |
| Soros (RS-232) | |
| Csatlakozási mód | RS-232-C, 6 pólusú MINI-DIN aljzat (PS/2) |
| Terméktípus | Switch |
| Kialakítás | Blokkos építésmód |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Switch-funkciók | |
| Támogatott böngésző | Internet Explorer az 5.5 verziótól |
| PROFINET eszközfunkció | PROFINET I/O modul |
| PROFINET specifikáció | Verzió 1.1 |
| Diagnosztikai és állapotjelzők | LED-ek: US1, US2 (tápellátás), fail (riasztó érintkező), 2 LED Ethernet portonként (link és átkapcsolható activity/speed/duplex) |
| Alapfunkciók | Store-and-forward switch az IEEE 802.3 2 szabvány szerint, prioritási osztályok az IEEE 802.1 P szerint, TCP/IP protokoll, BootP-re képes, Port-Mirroring, beépített webszerver funkció, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), Port Security, PROFINET-IO-Device, DHCP Option 82 Relay Agent |
| Redundancia | STP (Spanning Tree Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| MRP (Media Redundancy Protocol) | |
| Helyi diagnosztika | US1/2 Tápfeszültség US1, US2 LED zöld |
| FAIL div. piros LED | |
| LINK Link állapot LED zöld | |
| ACT/MODE Telegramok fogadása/küldése LED zöld | |
| 100/MODE Adatátviteli sebesség LED zöld | |
| FD/MODE Duplex-mód LED zöld | |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 14,4 W |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| Tápcsatlakozó | COMBICON-on, max. vezetőkeresztmetszet 2,5 mm² |
| Hullámosság | 3,6 VPP (a megengedett feszültségtartományon belül) |
| Jellemző áramfelvétel | 600 mA (US = 24 V DC mellett) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 55 °C (lecsapódás nélkül) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Rezgésállóság (üzem) | az IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m a tengerszint felett) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m tengerszint felett) |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az 2004/108/EG EMV irányelvekkel |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2:2005 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-3/-4 |
| Rendszerkövetelmények | |
| Támogatott böngésző | Internet Explorer az 5.5 verziótól |
| Állapotjelzés | LED-ek: US1, US2 (tápellátás), fail (riasztó érintkező), 2 LED Ethernet portonként (link és átkapcsolható activity/speed/duplex) |
| Cikkszám | 2832700 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNN122 |
| Termékkulcs | DNN122 |
| GTIN | 4046356044141 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 1 434,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 355,8 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead|7439-92-1 (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
Kompatibilis termékek
-
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkábel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkábel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkábel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkábel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkábel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkábel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkábel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patchkábel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patchkábel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkábel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkábel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkábel 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Porvédelem 2832991
-
VS-SCRJ-GOF-KU - Optikai kábeles toldó 1654358
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45 dugaszcsatlakozók 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45 dugaszcsatlakozók 2744571
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
FL CRIMPTOOL - Konfekcionáló szerszám 2744869
-
AX+ BASIC - Szoftver 2985068
-
AX DTM LIB - Programozó szoftver 2988065
-
IPASSIGN - Szoftver 2701094
Az Ön előnyei
RSTP
VLAN-ok
MRP (kliens és menedzser)
SNMP
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51