A kompakt Lean Menedzselhető Switchek (LM) segítségével gazdaságosan felépíthetőek a menedzselhető automatizálási Ethernet hálózatok. Számos csatlakozási változatának és bővített, -40 °C és +70 °C közötti hőmérséklettartományának köszönhetően az ipari alkalmazások minden követelményének tökéletesen eleget tesz. Integrált szoftverével a standard IT-protokollokon keresztül redundáns módon felépíthetők, diagnosztizálhatók és felügyelhetők a hálózatok.
FL SWITCH LM 8TX-E
-
Industrial Ethernet Switch
2891466
Lean menedzselt Ethernet switch nyolc 10/100 MBit/s-os RJ45-ös porttal, EtherNet/IP-re előkonfigurálva
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Szélesség | 45 mm |
| Magasság | 99 mm |
| Mélység | 112 mm |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Ethernet (RJ45) | |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
| Átviteli sebesség | 10/100 MBit/s |
| Átviteli fizika | Réz |
| Átviteli távolság | 100 m (szegmensenként) |
| A csatornák száma | 8 (RJ45 portok) |
| Soros (RS-232) | |
| Csatlakozási mód | RS-232-C, 6 pólusú MINI-DIN aljzat (PS/2) |
| Terméktípus | Switch |
| Termékcsalád | Lean Managed Switch |
| Kialakítás | Blokkos építésmód |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Switch-funkciók | |
| Diagnosztikai funkciók | 1:1-Portmirroring |
| Alapfunkciók | tároló és továbbító switch az IEEE 802.3 szabvány szerint, 2 IEEE 802.1p szerinti prioritásosztály, TCP/IP protokoll, BootP-képes, porttükrözés, integrált webszerverfunkció, multicast-szűrés, IGMP-figyelés, VLAN, gyors feszítőfaprotokoll (RSTP), DHCP szerver, PTCP Filter |
| PROFINET megfelelőségi osztálya | Conformance Class A |
| Szűrőfunkciók | Quality of Service |
| VLAN (max. 8 VLAN) | |
| IGMP Query | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Felügyelet | Webalapú menedzsment (HTTP) |
| SNMP v1/v2 | |
| Soros interfész (V.24) | |
| Redundancia | STP (Spanning Tree Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| Diagnosztikai és állapotjelzők | LED-ek: US1, US2 (tápellátás), fail (riasztó érintkező), 2 LED Ethernet-portonként (link/activity és speed) |
| Támogatott böngésző | Internet Explorer az 5.5 verziótól |
| Biztonsági funkciók | |
| Alapfunkciók | tároló és továbbító switch az IEEE 802.3 szabvány szerint, 2 IEEE 802.1p szerinti prioritásosztály, TCP/IP protokoll, BootP-képes, porttükrözés, integrált webszerverfunkció, multicast-szűrés, IGMP-figyelés, VLAN, gyors feszítőfaprotokoll (RSTP), DHCP szerver, PTCP Filter |
| Helyi diagnosztika | US Tápfeszültség LED zöld |
| Link állapot LED zöld | |
| Táviratok fogadása sárga LED | |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4,08 W |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség (DC) | 24 V DC (redundáns) |
| Tápfeszültség tartomány | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| Tápcsatlakozó | COMBICON-on, max. vezetőkeresztmetszet 2,5 mm² |
| Hullámosság | 3,6 VPP (a megengedett feszültségtartományon belül) |
| Jellemző áramfelvétel | 170 mA (US = 24 V DC mellett) |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 12 |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 30 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Rezgésállóság (üzem) | az IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m a tengerszint felett) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 108 kPa (3000 m tengerszint felett) |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| EMC irányelv konformitás | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) B kritérium |
| IEC 61000-4-3 (zavarállóság sugárzott behatások ellen) "A" kritérium | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) B kritérium | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) B kritérium | |
| IEC 61000-4-6 (zavarállóság vezetéken terjedő behatások ellen) "A" kritérium | |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2:2005 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-3/-4 |
| Funkcióválaszték | |
| Alapfunkciók | tároló és továbbító switch az IEEE 802.3 szabvány szerint, 2 IEEE 802.1p szerinti prioritásosztály, TCP/IP protokoll, BootP-képes, porttükrözés, integrált webszerverfunkció, multicast-szűrés, IGMP-figyelés, VLAN, gyors feszítőfaprotokoll (RSTP), DHCP szerver, PTCP Filter |
| Rendszerkövetelmények | |
| Támogatott böngésző | Internet Explorer az 5.5 verziótól |
| Állapotjelzés | LED-ek: US1, US2 (tápellátás), fail (riasztó érintkező), 2 LED Ethernet-portonként (link/activity és speed) |
| Cikkszám | 2891466 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNN121 |
| Termékkulcs | DNN121 |
| GTIN | 4046356281430 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 322,9 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 230 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Környezeti hőmérséklet -40 °C ... 70 °C
Konfigurálható riasztóérintkező
Webalapú menedzsment, SNMP
A konfiguráció külsőleg menthető
Számos optikai kábel változat
Kompakt tokozat
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51