Az FL SWITCH IRT négyportos switch PROFINET alkalmazásokhoz. Az ERTEC-400 switch architektúra garantálja az infrastruktúra komponenseinek optimális integrálását és diagnosztikáját PROFINET hálózatokban. Ehhez a switch-ek és valamennyi funkciójuk egy fölérendelt PROFINET vezérlőből konfigurálhatók. A fölérendelt műszaki tervező rendszerbe való bekötés egyszerűen és megbízhatóan, a rendelkezésre álló GSDML vagy FDCML fájlokon keresztül történik.
A készülékeket a következő tulajdonságok jellemzik:
- A diagnosztika és a paraméterezés a PROFINET protokollon keresztül, a vezérlőből történik.
- A switch-ek minden PROFINET funkcionalitással ellátott vezérlőből paraméterezhetők és a műszaki tervező rendszerbe beköthetők.
- LLDP támogatás a topológia felismeréséhez a PROFINET környezetben.
- DCP protokoll a közvetlenül a vezérlőből történő IP-cím kiosztáshoz.
- MEM-Plug paraméterező memória a készülék konfigurációjának mentéséhez.
- POF-SCRJ portok a terepen konfekcionálható polimer- vagy PCF-szálakhoz a szakaszminőség PROFINET-en keresztüli felügyeletével és diagnosztikai LED-del közvetlenül a switch-en.
- Az FL SWITCH IRT család switch-ei az ERTEC 400 használatának köszönhetően támogatják a PROFINET IRT rendszert, beleértve a cut-through eljárást is.
- Webalapú menedzsment a webböngészőben megvalósítható egyszerű felügyelethez és konfiguráláshoz.
- SNMP támogatás standard IT eszközökkel történő felügyelethez és konfiguráláshoz.
FL SWITCH IRT TX 3POF
-
Industrial Ethernet Switch
2700692
Ethernet switch, egy RJ45 formátumú port és három POF SC-RJ formátumú port PROFINET RT/IRT-hez, kalapsínre szerelhető
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
MRP (kliens és menedzser)
PN IO eszköz
Cut-Through Switching
SNMP
Lapos felépítés