FL SWITCH 4800E-24FX SM-4GC - Industrial Ethernet Switch
2891104

Az állványba szerelhető menedzselhető Ethernet switch megfelel az IEC 61850-3 és IEEE 1613 szabványnak. 24 db 100 Mbit/s sebességű SC-D SM üvegszálas porttal és négy gigabites kombinált porttal van ellátva (10/100/1000 Mbit/s RJ45-ös csatlakozás; az 1000 Mbit/s optikai kábeles csatlakozás 1000 Mbit/s sebességű SFP-modult igényel).

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

IEEE 1613
IEC 61850 szerinti hálózati felépítés