Rendező sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 10 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: Falra szerelhető, szín: szürke
Rendező sorkapcsok
A rendező sorkapcsok a jelek rendezésére szolgálnak. A rendező sorkapcsok pontos pólusszámú és színkódolású felépítést tesznek lehetővé, valamint a kétoldali direkt rugós csatlakozás nagy jelsűrűséget biztosít. A rendező sorkapcsok nagy felületű feliratozási lehetőségei és széles színválasztéka lehetővé teszi a vezetékek és a csatlakozási pontok színbeli egymáshoz rendelését. Ezzel biztosított az intuitív és biztonságos installálás.
Rendező sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 10 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
Rendező sorkapocs, 1 - 32 között feliratozva, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: Falra szerelhető, 19'' fiók, szín: szürke
Rendező sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: kalapsínadapterre pattintható, fedélkarimára pattintható, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: sárga
Rendező sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 10 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: Falra szerelhető, szín: szürke
Rendező sorkapocs, 1 - 32 között feliratozva, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: Falra szerelhető, 19'' fiók, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: szürke/fehér
Rendező sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 10 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: Falra szerelhető, szín: szürke
Rendező sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 10 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: Falra szerelhető, szín: szürke
Rendező sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 10 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: Falra szerelhető, szín: szürke
Rendező sorkapocs, 1 - 32 között feliratozva, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: Falra szerelhető, 19'' fiók, szín: szürke, csatlakozóelemek színe: kék
Önnek nyújtott előnyök
- Nagy jelsűrűség a kompakt felépítés alapján
- A szükséges pólusszámú, az alkalmazásnak megfelelő felépítés a moduláris felépítés révén
- A vezető és a csatlakozási pont szabadon konfigurálható, színekkel való egymáshoz rendelése
- Kényelmes vizsgálati lehetőségek a szabadon hozzáférhető 2,3 mm-es vizsgálóleágazások révén
- Áttekinthető, nagy felületű feliratozás
- Rugalmasan felhasználható a közvetlen, 19"-os szekrénybe vagy kalapsínre szerelés révén
- A logisztikai költségek csökkentése az egységes CLIPLINE complete tartozékoknak köszönhetően
Rendező sorkapcsok
PTMC rendezőmezők
Rendező sorkapcsok potenciálelosztáshoz
A rendező sorkapcsok kompakt kialakításuk alapján akár 20%-os helymegtakarítást is kínálnak. A moduláris, pontos pólusszámú felépítés a színekkel jelölt mátrixelemekkel gondoskodik a helytakarékos, áttekinthető és hibamentes vezetékezésről. A rendező sorkapcsok kényelmesen vizsgálhatók a szabadon hozzáférhető 2,3 mm-es vizsgálóleágazásokkal. A potenciálelosztók közvetlenül, 19 hüvelykes állványba vagy kalapsínre szerelhetők.
A rendezőelosztókhoz hasonlóan, az egységes CLIPLINE complete tartozékokkal csökkenthetők a raktározási és logisztikai költségek.
A rendező sorkapcsok mind előre konfekcionált, mind szabadon konfigurálható változatban is kaphatók.
PTMC rendező sorkapcsok vezetékezése egyidejűleg két oldalon
A rendező sorkapcsok felhasználása
Az új és felújított létesítményekben pl. erőművekben és folyamatberendezésekben a buszrendszerek felhasználásán túl a nagy megbízhatósági és készenléti követelmények miatt a pont-pont összeköttetések továbbra is fennmaradnak. Az előnyt itt a szokásos mérőkészülékekkel elvégezhető gyors hibabehatárolás jelenti. A nagy jelsűrűség, a csekély helyigény és a nagy áttekinthetőség miatt a rendező sorkapocs a jövőben is elengedhetetlen marad. A szabadalmaztatott és moduláris PTMC rendező sorkapocs-koncepció révén innovatív rendszer áll az Ön rendelkezésére rendezési feladataihoz.
Rendező sorkapcsok
PTMC rendező sorkapcsok konfigurátora
Konfigurálja egyedi rendező sorkapcsait. Érje el Ön is kompakt kialakítás eredményeként a nagy jelsűrűséget a rendezésnél az automatizálási környezetben.
A rendezőelosztók és rendező sorkapcsok termékbrosúrája
Letöltés
Szeretne nyomtatott anyagokat kapni rendező sorkapcsainkról? A következőkben megtalálja termékbrosúránkat és minőségi brosúránkat.