PTPOWER és UKH nagyáramú kapcsok

Nagyáramú kapcsok Power Turn és csavaros technológiával

A Phoenix Contact nagyáramú kapcsai legfeljebb 1500 V névleges feszültségig használhatók. A sorkapcsokat kalapsínre lehet felpattintani, vagy közvetlenül tartólemezre lehet csavarozni. Illeszkedő leágazókapcsok egyszerű potenciálelosztáshoz és betápláláshoz A sorkapcsok több, max. 240 mm²-es keresztmetszet-tartományban kaphatók

Go to Product Detail Page for item 1086506
UBAL 240 BU - Nagyáramú kapocs
UBAL 240 BU - Nagyáramú kapocs
1086506

Nagyáramú kapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 380 A, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 240 mm2, keresztmetszet: 35 mm2 - 240 mm2, Méretezési keresztmetszet: 240 mm2, keresztmetszet: 35 mm2 - 240 mm2, szerelési mód: Csavaros szerelés, szín: kék

Go to Product Detail Page for item 3212068
PTPOWER 35-3L - Nagyáramú kapocs
PTPOWER 35-3L - Nagyáramú kapocs
3212068

Nagyáramú kapocs, blokkolva, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 125 A, csatlakozások száma: 6, pólusszám: 3, csatlakozási mód: PowerTurn csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 35 mm2, keresztmetszet: 2,5 mm2 - 35 mm2, szerelési mód: NS 35/15, szín: szürke

Go to Product Detail Page for item 3247035
UKH 150-F - Nagyáramú kapocs
UKH 150-F - Nagyáramú kapocs
3247035

Nagyáramú kapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 309 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 150 mm2, keresztmetszet: 35 mm2 - 150 mm2, szerelési mód: közvetlen felcsavarozás, szín: szürke

Go to Product Detail Page for item 3247051
UKH 70-F - Nagyáramú kapocs
UKH 70-F - Nagyáramú kapocs
3247051

Nagyáramú kapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 192 A, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 70 mm2, keresztmetszet: 16 mm2 - 95 mm2, szerelési mód: közvetlen felcsavarozás, szín: szürke

Go to Product Detail Page for item 3212095
PTPOWER 35 OG - Nagyáramú kapocs
PTPOWER 35 OG - Nagyáramú kapocs
3212095

Nagyáramú kapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 125 A, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, csatlakozási mód: PowerTurn csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 35 mm2, keresztmetszet: 2,5 mm2 - 35 mm2, szerelési mód: NS 35/15, szín: narancssárga

Előnyök

  • A vezetők egyszerű szerelése a PowerTurn technikával és csavaros csatlakozással
  • Egyszerű betáplálás és feszültségleágazás opcionálisan felpattintható kapcsokkal
  • Egyszerű potenciálelosztás dugaszolható vagy behelyezhető átkötőhidakkal
  • Átfogó feliratozási és vizsgálati lehetőségek
  • Rugalmas szerelés kalapsínre vagy közvetlenül szerelhető változatokkal
  • Csökkentett szerelési és logisztikai költségek az előre szerelt kapocsblokkok révén
Nagyáramú kapocs PowerTurn csatlakozással

Nagyáramú kapocs PowerTurn csatlakozással

Nagyáramú kapcsok PowerTurn csatlakozással

A PTPOWER nagyáramú kapcsok a jelenlegi leggyorsabb és leginkább felhasználóbarát megoldást kínálják a nagy vezetők vezetékezéséhez. A legfeljebb 185 mm² keresztmetszetű és 1500 V IEC / 1000 V UL feszültségű vezetőket egyszerűen lehet csatlakoztatni a rögzítőkar elforgatásával. A szabadalmaztatott PowerTurn rugós csatlakozástechnikájú PTPOWER kapcsok lehetővé teszik a nagy vezetők egyszerű és gyors csatlakoztatását egy csavarhúzóval és a kar egyetlen elmozdításával. A kiváló minőségű rugóacélból készült max. három nyomórugó és a prizma alakú kapocstestalap kombinációja garantálja a vezetők hosszú ideig stabil, rezgésálló csatlakoztatását.

Nagyáramú kapcsok csavaros csatlakozással

Nagyáramú kapcsok csavaros csatlakozással

Nagyáramú kapcsok csavaros csatlakozással

A kompakt nagyáramú, csavaros csatlakozású átvezetőkapcsok 1500 V-os névleges feszültsége ideális a megújuló energiatermelés, különösen a fotovillamosság területén. A négy beépített, 10 mm² keresztmetszethez alkalmas leágazókapocs egyszerű betáplálást vagy potenciálelosztást tesz lehetővé. A hozzá illeszkedő potenciálelosztó blokkokat csavaros áthidalásokkal lehet megvalósítani.

Nagyáramú kapcsok szemes sarus csatlakozással

Nagyáramú kapcsok szemes sarus csatlakozással

Nagyáramú kapcsok szemes sarus csatlakozással

A szemes sarus csatlakozású nagyáramú kapcsok az OTTA, RSC, RBO és HV kapocscsaládok között oszlanak meg. Minden kapocscsalád más feladatra alkalmas. Az OTTA nagyáramú kapcsok helytakarékos, kompakt kialakításukkal tűnnek ki. Az RSC nagyáramú kapcsok kiválóan alkalmasak a gyűrűs és villás kábelsarukkal ellátott vezetők csatlakoztatásához. A csatlakoztatás plusz-mínusz kivezetésű menetes csavarral történik. Az RBO termékcsalád minden 0,5 és 300 mm² közötti vezetékcsatlakozáshoz megfelelő kisméretű szemes sarus sorkapcsot kínál. A nagyáramú kapcsok M5 és M16 közötti méretű metrikus menetes pálcákat tartalmaznak. A HV nagyáramú összekötők egy- és kétvezetős szemes sarus kapcsokként kaphatók. A sorkapcsok maximum négy, a DIN 46234, DIN 46235 és DIN 46237 szabvány szerinti kábelsaruval ellátott vezető biztos csatlakozását teszik lehetővé, szűk helyeken is.

Szemes sarus sorkapcsok leágazókapcsokkal

Szemes sarus sorkapcsok leágazókapcsokkal

Leágazókapcsok

Az AGK leágazókapcsok a nagyáramú kapcsok és a nagyáramú összekötők különleges tartozékai. A leágazókapcsok lehetővé teszik a leágazások egyszerű integrálását a vezeték-keresztmetszetek csökkentése érdekében. A sorkapocstól függően a leágazókapcsok dugaszolható vagy csavaros kivitelűek lehetnek.

A clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver kezelése egy táblagép képernyőjén

Hatékony tervezés a clipx ENGINEER segítségével

Műszaki tervező szoftver a kapcsolószekrény-gyártás számára

A clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver minden korábbinál hatékonyabban teszi lehetővé a kapocssorok, a beültetett szerelőlapok és csatlakozódobozok tervezését, az alkatrészek megrendelését és az adatoknak a gyártásba való gördülékeny átvitelét – minden munkahelyen. Gyorsítsa fel Ön is tervezését az ECAD-programjához, valamint a Phoenix Contact alkalmazásaihoz és konfigurátoraihoz való intelligens interfészekkel.

Termékbrosúra a sorkapcsok témájáról

Termékbrosúra a sorkapcsok témájáról

Letöltések

Brosúrák a nagyáramú kapcsokról
Szeretne nyomtatott információkat kapni nagyáramú kapcsainkról? A következőkben megtalálja termékbrosúránkat és minőségi brosúránkat a sorkapcsok témaköréről, valamint egy, az oldalsó rugós csatlakozásról szóló brosúrát.