Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Minikapcsok és mikrokapcsok

Minikapcsok és mikrokapcsok

A minikapcsok és mikrokapcsok igazodnak a gépek, a kapcsolóberendezések és a kapcsolószekrény-gyártás terén tapasztalható miniatürizálási trendhez. Csekély méreteik ellenére ezek a kapcsok kihasználják a CLIPLINE complete rendszer előnyeit, így a szabványosított áthidalókat, valamint a jelölő és vizsgáló tartozékokat.

Go to Product Detail Page for item 3001682
MT 1,5-TWIN - Mikrokapocs
MT 1,5-TWIN - Mikrokapocs
3001682

Mikrokapocs, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, szerelési mód: NS 15, szín: szürke

Go to Product Detail Page for item 3003363
MT 1,5 BU - Mikrokapocs
MT 1,5 BU - Mikrokapocs
3003363

Mikrokapocs, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, szerelési mód: NS 15, szín: kék

Go to Product Detail Page for item 2800567
MBKKB 2,5-DIO/O-U - Miniatűr átvezetőkapocs
MBKKB 2,5-DIO/O-U - Miniatűr átvezetőkapocs
2800567

Miniatűr átvezetőkapocs, A maximális áramot a dióda határozza meg. Beépített dióda 1N 4007, záróirányú feszültség: 1300 V, tartós határáram: 0,5 A., integrált diódával, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 0,5 A, 1. és 2. emelet, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelés: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Önnek nyújtott előnyök

  • Helytakarékosság a miniatűr kialakítás és a rugalmas szerelési lehetőségek révén
  • Áttekinthetőség az összes csatlakozási pont feliratozásának köszönhetően
  • Egyszerű potenciálelosztás a szabványosított dugaszolható áthidalók segítségével
  • Helytakarékos potenciálelosztás kompakt mikro-potenciálelosztókkal
  • Vizsgálati lehetőségek minden általánosan használt vizsgálócsúcshoz
  • Időtakarékos és moduláris felépítés a dugaszolható megoldásoknak köszönhetően

Új termékek

Dupla mini kapocsblokkok különböző színváltozatokban

Dupla mini kapocsblokkok

Gyors szerelés szűk helyeken

Az MPTD dupla mini kapocsblokkok különösen helytakarékos vezetékezést tesznek lehetővé. Az áthidalóároknak köszönhetően a sorkapcsok kompakt felépítésük ellenére nagyon rugalmasan használhatók.

Fő jellemzők

  • Direkt rugós technológia
  • Névleges keresztmetszet: 2,5 mm²
  • Keresztmetszet: 0,14 mm² ... 4,0 mm²
  • Névleges áram: 24 A
  • Méretezési feszültség: 800 V
  • Szerelési módok: NS 15, NS 35, rögzítőcsap, perem
  • Kompatibilis a CLIPLINE complete sorkapocsrendszerrel

Önnek nyújtott előnyök

  • Nagy helymegtakarítás a kompakt kialakításnak köszönhetően
  • Megnövelt rugalmasság az egyszerű áthidalóárkoknak köszönhetően
  • Áttekinthető elrendezés az egyes csatlakozási pontokon lévő jelölőhornyoknak köszönhetően
  • Időtakarékos vezetékcsatlakoztatás szerszám nélküli és karbantartásmentes direkt rugós csatlakozástechnikával
  • Vizsgálati lehetőségek minden általánosan használt vizsgálócsúcshoz

Direkt rugós és csavaros csatlakozású mini sorapcsok

Minikapcsok direkt rugós csatlakozástechnikával

Minikapcsok direkt rugós csatlakozástechnikával

Minikapcsok

A minikapcsok ideálisan szerelhetők kis méretű kapcsolódobozokba, kezelőpultokba, csatlakozódobozokba stb. A miniatürizálás ellenére a sorkapcsoknak nem kell nélkülözniük az áthidalóárkot. A minikapcsok a többi sorkapoccsal ellentétben nem kettős, hanem egyszeres áthidalóárkot tartalmaznak a potenciálelosztáshoz. Az áthidalóárokban a CLIPLINE complete sorkapocsrendszer szabványosított átkötőhídjai és vizsgálódugaszai használhatók. Annak érdekében, hogy a jelölés és az áttekinthető vezetékezés a kompaktság ellenére is biztosított legyen, a direkt rugós változatok esetében a szabványosított feliratozás átfedi a kis sorkapcsok áthidalóárkát. Emiatt a kialakítás több milliméterrel kisebb lesz. Az MUT sorozatú csavaros sorkapcsok ezzel szemben két magas külső feliratozó horonnyal vannak ellátva a magas jelölőanyagok befogadására. A feliratozás ferde elrendezésének köszönhetően, mint az UT sorkapcsok esetében, itt is kompakt sorkapcsot lehet biztosítani.

Minikapcsok és dugaszolható minikapcsok

Dugaszolható minikapcsok

Dugaszolható minikapcsok

Az MPT sorkapcsok dugaszolható sorkapcsokként is kaphatók. A dugaszolható minikapcsok felépítése ugyanolyan, mint az átvezető minikapcsoké. Az egyetlen különbség az, hogy az egyik oldalon direkt rugós csatlakozó helyett dugaszolható csatlakozó van beépítve. Ehhez a dugaszolható csatlakozóhoz az adott sorkapocshoz mellékelt COMBI csatlakozódugaszt kell csatlakoztatni. A vezetékezésnek ez a módja a gyors telepítés előnyét kínálja, mivel előregyártott kábelkorbácsokkal lehet a vezetékezést megvalósítani. A rezgés és a kábelkihúzás elleni biztosítás céljából a CLIPLINE complete rendszer különböző tartozékokat, pl. reteszeléseket és húzó tehermentesítéseket tartalmaz.

Moduláris minikapcsok

Moduláris minikapcsok

Moduláris minikapcsok

Az MPT(D) 2,5 minikapcsok moduláris egyes és kettős tárcsákként is kaphatók. Ezeknél a következő szerelési módok közül lehet választani: NS 15 kalapsín, NS 35 kalapsín, közvetlen szerelés peremmel vagy rögzítőcsapos szerelés.
Az előnyben részesített szerelési mód alapján Ön választhatja ki a megfelelő szerelőtárcsát.

  • MPT(D) 2,5-RZ – rögzítőcsap
  • MPT(D) 2,5-NS35 – kalapsín
  • MPT(D) 2,5-NS15 – kalapsín
  • D-MPT 2,5-F – peremes fedél

A kapocssor üres helyeit M-tárcsákkal (MPT(D) 2,5-M) kell kitölteni. A tárcsákat az oldalsó dugaszolható csapoknak köszönhetően egészen egyszerűen lehet a szerelőtárcsákkal egy kapocsblokkba összefogni. Az így elkészített kapocsblokkok semmiben nem maradnak le a többi kapocsblokktól, csupán a szerelés rugalmassága nő.

Minikapocs

Minikapocs

Mikrokapcsok és mikro-potenciálelosztók

A Phoenix Contact mikrokapcsaira 0,14 és 1,5 mm² közötti keresztmetszetű vezetők csatlakoztathatók. A kapcsok különösen helytakarékos vezetékezési megoldást kínálnak a legkülönbözőbb felszerelési módokkal. A mikrokapcsokat az NS 15 kalapsínre lehet felpattintani, illetve rögzítőcsapokkal vagy reteszelő peremekkel közvetlenül a szerelőfalra lehet erősíteni. Szerviz- és karbantartási munkák esetében az egyes kapcsok vizsgálóleágazásait lehet használni. A mikrokapcsok kompakt potenciálelosztó változatként is kaphatók, különböző pólusszámokkal. Az egyes csatlakozási pontok jelölése öntapadó jelölőcsíkokkal valósítható meg.

Hatékony tervezés a PROJECT complete segítségével

Hatékony tervezés a PROJECT complete segítségével

Hatékony tervezés a PROJECT complete segítségével

Intuitív tervezés, intelligens funkciók és egyénivé tehető felhasználói felület: a PROJECT complete tervező- és jelölőszoftver innovatív megoldás a kapocssorok egyszerű tervezésére és a hozzájuk tartozó jelölések bonyodalmak nélküli előállítására.

Az adatok elektromos tervezésből való átvételétől a kész termék leszállításáig a szoftver egyedi és kényelmes módon kíséri az Ön folyamatait.

Termékbrosúra – sorkapcsok

Termékbrosúra – sorkapcsok

Letöltések

Brosúrák a minikapcsokról
Szeretne nyomtatott információkat kapni minikapcsainkról? A következőkben megtalálja sorkapcsokról szóló termékbrosúránkat és minőségi brosúránkat.