MT 1,5-QUATTRO BU - Mikrokapocs
3025150

Mikrokapocs, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 16 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, szerelési mód: NS 15, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

1,5 mm²-es névleges keresztmetszet
Beépítési szélessége mindössze 4,2 mm
Helytakarékosság a kompakt kialakításnak és a 15 mm-es kalapsínre történő felszerelhetőségnek köszönhetően
Áttekinthetőség az összes kapocshely feliratozásának köszönhetően
Egyszerű potenciálelosztás a szabványosított csavaros áthidalókkal a kapocs közepén
Pattintóláb az NS 15 kalapsínekhez