PTV bontókapcsok és késes bontókapcsok

Bontókapcsok és késes bontókapcsok

Különösen a vizsgálati és méréstechnikában különféle sorkapcsokat lehet alkalmazni, amelyekkel az áramköröket egyszerűen, manuálisan lehet bontani. A Phoenix Contact késes bontókapcsai egyszerűen, karos bontókéssel működtethetők. A bontó alapkapcsok szabványos bontózónát kínálnak az alkatrészdugasz, a biztosítós dugasz, a bontódugasz vagy átvezető dugaszcsatlakozó befogadására.

Go to Product Detail Page for item 0309112
URTK-BEN - Bontókapocs
URTK-BEN - Bontókapocs
0309112

Bontókapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 57 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 16 mm2 , szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: szürke

Go to Product Detail Page for item 3005798
ZDMTK 2,5 - Késes bontókapocs
ZDMTK 2,5 - Késes bontókapocs
3005798

Késes bontókapocs, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 16 A, 1. és 2. emelet, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2. szint, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Go to Product Detail Page for item 1336395
PT 2,5-L/L/L/TG - Bontókapocs
PT 2,5-L/L/L/TG - Bontókapocs
1336395

Bontókapocs, névleges feszültség: 500 V, Tartós termikus áram Ith: 18 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Go to Product Detail Page for item 3210286
PTT 2,5-2TG - Bontókapocs
PTT 2,5-2TG - Bontókapocs
3210286

Bontókapocs, Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza meg., névleges feszültség: 400 V, Tartós termikus áram Ith: 16 A, 1. és 2. emelet, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Go to Product Detail Page for item 3210402
PTTBS 2,5-2TGB - Bontókapocs
PTTBS 2,5-2TGB - Bontókapocs
3210402

Bontókapocs, Az összes csatlakoztatott vezető összegárama nem haladhatja meg a maximális terhelőáramot.
Az áramot és a feszültséget az alkalmazott dugasz határozza meg., kétemeletes, ferde kontúrral és két bontóhellyel, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 16 A, 1. és 2. emelet, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Előnyök

  • Az áramkörök könnyű bontása emelőkaros bontókéssel, bontódugasszal vagy elforgatható érintkezővel
  • Kényelmes árammérés a bontóhely előtti és mögötti vizsgálati lehetőségnek köszönhetően
  • Biztonságos kezelhetőség, mivel a bontókar a véghelyzetekben reteszelhető
  • A bontóhely a színes kiemelés révén egyértelműen beazonosítható
  • A bontóelem, a biztosítódugasz, az alkatrészdugasz és az átvezető dugaszcsatlakozó egyedileg beszerelhető

Új termékek

Push-X technológiával ellátott, kalapsínre pattintott leválasztó és késes bontókapcsok és mérőváltó-kapcsok
Bontókapcsok és késes bontókapcsok dupla bontózónával és több áthidalóárokkal

Funkciómodulok Push-X technológiával

A jelek gyors és biztonságos leválasztása

A hajlékony vezetők is szerszám nélkül beköthetők a Push-X funkciómodulokba. A beépített elválasztó zónák a jelek szétválasztását is megkönnyítik. A TG leválasztó alapkapcsok ezen felül a funkciódugaszok biztonságos integrálásának lehetőségét is kínálják.

Fő jellemzők

  • Push-X technológia
  • Mérőváltó-bontókapcsok: 6 mm²
  • Névleges áram: 30 A
  • Névleges feszültség: 500 V
  • Leválasztó és késes bontókapcsok: 2,5 mm²
  • Névleges áram: 24 A
  • Névleges feszültség: 500 V

Önnek nyújtott előnyök

  • Nagyon kényelmes kezelhetőség az új, szerszám nélküli Push-X technológiának köszönhetően
  • Minden vezetőtípus gyors szerelése érvéghüvellyel vagy anélkül
  • „Make before break” automatikus áramváltó-rövidzár a mérőváltó-bontókapcsoknál
  • A jelek egyszerű szétválasztása és a különböző funkciódugaszok integrálása
  • Nagy költségmegtakarítás a CLIPLINE complete rendszer egységes tartozékainak köszönhetően

Bontókapcsok többszörös bontózónával

Kompakt univerzális jelelosztó

A PT 2,5-2MT kapocscsalád kettős késes bontása a 3 x 2 áthidalóárokkal együtt az elosztó alkalmazások széles körét kínálja, szűk helyeken is. Ezek a sorkapcsok a felére csökkentik a kapocssor hosszát a standard bontókapcsokhoz képest.

Fő jellemzők

  • Direkt rugós technológia
  • Névleges keresztmetszet: 2,5 mm²
  • Keresztmetszet: 0,14 mm² ... 4,0 mm²
  • Névleges áram: 16 A
  • Méretezési feszültség: 400 V
  • Több áthidalási és vizsgálati feladat is lehetséges egy sorkapcson belül

Önnek nyújtott előnyök

  • Helytakarékos jelelosztási és vizsgálati feladatok az egy sorkapocsban lévő két bontókésnek köszönhetően
  • Jó áttekinthetőség a színben egymáshoz illeszkedő bontókéseknek és működtetőgomboknak köszönhetően
  • PT 2,5-2TG változat a P-FU dugaszolható biztosítódugaszokkal és P-CO készülékdugaszokkal való használatra
  • Lehetséges a különböző komponensek egyedi csatlakoztatása, pl. RC-tag

Késes bontókapocs

Késes bontókapocs

Késes bontókapocs

A késes bontókapcsos sorkapcsokban elveszíthetetlen, kihajtható emelőkaros bontókések vannak. A késeket normál csavarhúzóval lehet kezelni, az áramköröket pl. vizsgálat céljából gyorsan bontani és zárni lehet. Annak érdekében, hogy a vizsgálatokat csatlakoztatott vezetőkkel lehessen végezni, a csatlakozási pontokban vizsgálóleágazások vannak. Hogy a bontókéseket ne lehessen véletlenül működtetni, azok az egyértelműen felismerhető véghelyzetekben reteszelve vannak. A emelőkaros bontókések működtetésének teljes megakadályozása érdekében opcionális kapcsolástiltások kaphatók.

Bontókapcsok egy kalapsínre pattintva

Bontókapcsok és bontódugaszok

Bontókapcsok

A bontókapcsok a legtöbb esetben átvezető, többvezetős vagy többemeletes sorkapcsok, beépített bontózónával. A bontózónák szabványosak, és egy sor funkciódugasz befogadására alkalmasak. A funkciódugaszokkal különféle funkciómodulokat lehet létrehozni. A biztosítódugasz használatával a bontó alapkapocsból biztosítós sorkapocs válik. Az alkatrészdugasz használatával a sorkapocs funkció sorkapocsként használható. Az átvezető dugaszcsatlakozók és az átvezetőzárak használatával az alapkapcsot átvezető kapoccsá, vagy átvezetés nélküli sorkapoccsá lehet alakítani. A beépíthető bontódugaszok pedig, a késes bontókapocs emelőkaros bontókéseihez hasonlóan, gyors váltást tesznek lehetővé a két kapcsolási állapot között. Ez az egyszerű váltás lehetővé teszi pl. az egyes áramkörök gyors mérését. Ezáltal a leválasztó alapkapocs a behelyezhető dugaszokkal a kapcsolószekrény legsokoldalúbban változtatható sorkapcsává tehető.

Hatékony tervezés a PROJECT complete segítségével

Hatékony tervezés a PROJECT complete segítségével

Hatékony tervezés a PROJECT complete segítségével

Intuitív tervezés, intelligens funkciók és egyénivé tehető felhasználói felület: a PROJECT complete tervező- és jelölőszoftver innovatív megoldás a kapocssorok egyszerű tervezésére és a hozzájuk tartozó jelölések bonyodalmak nélküli előállítására.

Az adatok elektromos tervezésből való átvételétől a kész termék leszállításáig a szoftver egyedi és kényelmes módon kíséri az Ön folyamatait.

A sorkapcsok fellapozott termékbrosúrája

A sorkapcsok termékbrosúrája

Letöltések

Szeretne információs anyagokat kapni bontókapcsainkról és késes bontókapcsainkról? A következőkben talál termékbrosúrákat a sorkapcsokra vonatkozóan, valamint egy másik brosúrát a sorkapcsok minőség-ellenőrzési vizsgálatairól.