FP 0,8/ 32-FV-SL 10,85 - SMD rugós kapocslécek
1545374

raszterméret 0,8 mm
szerelési mód SMD forrasztás
Piktogram
csomagolás módja 32 mm szélességű heveder

SMD rugós csatlakozósáv, névleges áram: 1,7 A, vizsgálófeszültség: 500 V AC, pólusszám: 32, raszterméret: 0,8 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Au, érintkezőtípus: Aljzat, szerelés: SMD forrasztás

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A kompatibilis NYÁK-lenyomat lehetővé teszi az árnyékolt és árnyékolatlan változatok rugalmas cseréjét
Az aranyozott érintkezési felületek biztosítják a hosszan tartó, stabil átviteli minőséget
Megbízható mechanikus és elektromos összeköttetések a kétoldalas ScaleX érintkezőrendszerrel
Robusztusság: ScaleX technológia az érintkezők nagy tűréskiegyenlítése és védelme érdekében
Rugalmas készülékkialakítás: különböző pólusszámok, kialakítások és rakatolási magasságok nagy átdugaszolási biztonsággal

Gyakran ismételt kérdések


Mi az a ScaleX?

A ScaleX egy szabadalmaztatott érintkezőrendszerhez bejegyzett technológiamárkánk. Az egyedülálló kettős érintkező megbízható, robusztus kapcsolatot biztosít két érintkezési ponttal. Az érintkezők rendkívül jól védettek a házban, és a párosításkor na... Bővebben

A ScaleX egy szabadalmaztatott érintkezőrendszerhez bejegyzett technológiamárkánk. Az egyedülálló kettős érintkező megbízható, robusztus kapcsolatot biztosít két érintkezési ponttal. Az érintkezők rendkívül jól védettek a házban, és a párosításkor nagy tűréskiegyenlítést biztosítanak, ami elősegíti a csatlakozás hosszú élettartamát. Még összeillesztés esetén is kiváló, +/- 0,3 mm-es tűréskiegyenlítés lehetséges, és több dugaszolható csatlakozó is elhelyezhető egy nyomtatott áramköri lapon. Ez a ScaleX technológia különösen értékes tulajdonsága, és teljesen új készülékkialakításokat tesz lehetővé.

Kevesebb

Mitől különleges az FP 0,8 sorozatú NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó?

Az FP 0,8 sorozat egyik legfontosabb különlegessége, hogy egy nyomtatott áramköri lapon több NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozót is el lehet helyezni. Ez új rugalmasságot tesz lehetővé a készülékkialakításban. Ennek alapja a magas szintű tűréskompenzá... Bővebben

Az FP 0,8 sorozat egyik legfontosabb különlegessége, hogy egy nyomtatott áramköri lapon több NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozót is el lehet helyezni. Ez új rugalmasságot tesz lehetővé a készülékkialakításban. Ennek alapja a magas szintű tűréskompenzáció mind a párosításkor, mind a párosodáskor. A ScaleX technológiának köszönhetően az FP 0,8 kiemelkedő teljesítményt nyújt a robusztusság, a rugalmasság és a variálhatóság szempontjából. A rendszert magas, akár 52 Gbit/s adatátviteli sebesség és érintkezőkénti 1,7 A áramterhelhetőség jellemzi (20 °C-on). Az azonos alaprajzú árnyékolt (SH) és árnyékolatlan (SL) változatok lehetővé teszik a rugalmas NYÁK-elrendezés tervezését a változatok váltásakor történő adaptálás nélkül.

Kevesebb

Milyen pólusszámokkal kapható az FP 0,8 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó?

Az FP 0,8 termékcsalád az alábbi öt pólusszámban kapható: 12, 20, 32, 52 és 80, árnyékolt és árnyékolatlan változatban is. Kérésre más pólusszámok is megvalósíthatók.


Érintkezőnként 1,7 A-nál nagyobb névleges áram is elérhető?

Igen, a névleges áram érintkezőnként 1,7 A egy teljesen feszültség alatt álló, 80 tűs dugaszolható csatlakozó esetében, 20 °C-os környezeti hőmérsékleten. Egy 80 pólusú változat esetében, ahol érintkezőkönként 1,7 A van, ez például összesen 80*1,7 A=... Bővebben

Igen, a névleges áram érintkezőnként 1,7 A egy teljesen feszültség alatt álló, 80 tűs dugaszolható csatlakozó esetében, 20 °C-os környezeti hőmérsékleten. Egy 80 pólusú változat esetében, ahol érintkezőkönként 1,7 A van, ez például összesen 80*1,7 A= 136 A-t jelent. A derating görbe a hőmérsékletfüggő áramterhelhetőséget mutatja különböző pólusszám esetén. A gyakorlatban a szelektív tűket gyakran feszültség alá helyezik, ami érintkezőnként még nagyobb áramot eredményez. Példa: Négy érintkező szelektív feszültség alá helyezésével érintkezőnként 3,9 A érhető el, azaz összesen 4*3,9 A= 15,6 A.
Az árnyékolt termékváltozat alkalmas a termék oldalán lévő két árnyékolólemezen keresztül történő áramátvitelre is, így 80 pólusú változat esetén árnyékolólemezenként 16 A is átvihető. Az árnyékolólemez derating görbéje szintén megtalálható a műszaki adatok között.

Kevesebb

Hogyan lehet ellenőrizni a forrasztható érintkezőket az újraolvasztásos forrasztás után?

SH (árnyékolt) és SL (rövid elrendezésű, árnyékolatlan) változatok: CT-vizsgálat vagy röntgenvizsgálat (X-Ray) szükséges, mivel az érintkezők az alkatrész alatt helyezkednek el.
AOI (árnyékolatlan) változatok: AOI-képes, mivel az érintkezők ki vannak vezetve és láthatóak.


Kompatibilisek egymással az FP 0,8 sorozat különböző termékváltozatai a lábkiosztás szempontjából?

Az árnyékolatlan FP 0,8-SL sorozat termékei lábkiosztás szempontjából kompatibilisek az árnyékolt FP 0,8-SH sorozatú termékekkel. Az FP 0,8-SH és az FP 0,8-SL sorozat termékei így tetszőlegesen cserélhetők a NYÁK elrendezésének módosítása nélkül.... Bővebben

Az árnyékolatlan FP 0,8-SL sorozat termékei lábkiosztás szempontjából kompatibilisek az árnyékolt FP 0,8-SH sorozatú termékekkel. Az FP 0,8-SH és az FP 0,8-SL sorozat termékei így tetszőlegesen cserélhetők a NYÁK elrendezésének módosítása nélkül.

Kevesebb

Miért van két árnyékolatlan változat, az AOI és az SL az FP 0,8 sorozatban?

Az árnyékolás nélküli AOI-változat előnye, hogy a forrasztási érintkezők ki vannak vezetve az automatikus vizuális ellenőrzéshez.
Az árnyékolatlan SL változat (árnyékolás nélkül) előnye, hogy a forrasztási érintkezők és így a nyomtatott áramköri l... Bővebben

Az árnyékolás nélküli AOI-változat előnye, hogy a forrasztási érintkezők ki vannak vezetve az automatikus vizuális ellenőrzéshez.
Az árnyékolatlan SL változat (árnyékolás nélkül) előnye, hogy a forrasztási érintkezők és így a nyomtatott áramköri lapon a lábnyom megegyezik az árnyékolt SH változatéval. Ez azt jelenti, hogy árnyékolt és az árnyékolás nélküli változatok is használhatók a nyomtatott áramköri lap megváltoztatása nélkül. Itt a forrasztási kötések CT-vizsgálattal vagy röntgenvizsgálattal ellenőrizhetők.

Kevesebb

A megadott adatátviteli sebesség minden kombinációra vonatkozik?

Nem, a megadott adatátviteli sebesség egy példakombinációra vonatkozik. A termékek kombinációjától függően változhat. Az olyan tényezők, mint például a hosszabb vagy rövidebb érintkezők miatti eltérő rakatmagasság, befolyásolják a jelminőséget és így... Bővebben

Nem, a megadott adatátviteli sebesség egy példakombinációra vonatkozik. A termékek kombinációjától függően változhat. Az olyan tényezők, mint például a hosszabb vagy rövidebb érintkezők miatti eltérő rakatmagasság, befolyásolják a jelminőséget és így az elérhető adatátviteli sebességet. Önnel együtt az egyedi alkalmazásokhoz optimalizálni tudjuk a nagy sebességű adatátvitelt. Forduljon hozzánk bizalommal!

Kevesebb

Hol találok információt a kiterjesztett átütési távolságokról és a kúszóútról, hogy megvalósíthassam a feszültségre vonatkozó szükséges követelményeket az alkalmazásomban?

A minimális távolságok a műszaki adatokban vannak megadva. Kérésre szívesen kiszámítjuk a távolságokat a részben összeszerelt dugaszolható csatlakozók vagy a kihagyott tűk (úgynevezett Death-Metal-Parts, halálos fém alkatrészek) között. Ez azt jelent... Bővebben

A minimális távolságok a műszaki adatokban vannak megadva. Kérésre szívesen kiszámítjuk a távolságokat a részben összeszerelt dugaszolható csatlakozók vagy a kihagyott tűk (úgynevezett Death-Metal-Parts, halálos fém alkatrészek) között. Ez azt jelenti, hogy a megnövekedett feszültségigény is megvalósítható.

Kevesebb