FP 0,8/ 52-FV-SL 10,85
-
SMD rugós kapocslécek
1545376
SMD rugós csatlakozósáv, névleges áram: 1,7 A, vizsgálófeszültség: 500 V AC, pólusszám: 52, raszterméret: 0,8 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Au, érintkezőtípus: Aljzat, szerelés: SMD forrasztás
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gyakran ismételt kérdések
Mi az a ScaleX?
A ScaleX egy szabadalmaztatott érintkezőrendszerhez bejegyzett technológiamárkánk. Az egyedülálló kettős érintkező megbízható, robusztus kapcsolatot biztosít két érintkezési ponttal. Az érintkezők rendkívül jól védettek a házban, és a párosításkor na... Bővebben
A ScaleX egy szabadalmaztatott érintkezőrendszerhez bejegyzett technológiamárkánk. Az egyedülálló kettős érintkező megbízható, robusztus kapcsolatot biztosít két érintkezési ponttal. Az érintkezők rendkívül jól védettek a házban, és a párosításkor nagy tűréskiegyenlítést biztosítanak, ami elősegíti a csatlakozás hosszú élettartamát. Még összeillesztés esetén is kiváló, +/- 0,3 mm-es tűréskiegyenlítés lehetséges, és több dugaszolható csatlakozó is elhelyezhető egy nyomtatott áramköri lapon. Ez a ScaleX technológia különösen értékes tulajdonsága, és teljesen új készülékkialakításokat tesz lehetővé.
KevesebbMitől különleges az FP 0,8 sorozatú NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó?
Az FP 0,8 sorozat egyik legfontosabb különlegessége, hogy egy nyomtatott áramköri lapon több NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozót is el lehet helyezni. Ez új rugalmasságot tesz lehetővé a készülékkialakításban. Ennek alapja a magas szintű tűréskompenzá... Bővebben
Az FP 0,8 sorozat egyik legfontosabb különlegessége, hogy egy nyomtatott áramköri lapon több NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozót is el lehet helyezni. Ez új rugalmasságot tesz lehetővé a készülékkialakításban. Ennek alapja a magas szintű tűréskompenzáció mind a párosításkor, mind a párosodáskor. A ScaleX technológiának köszönhetően az FP 0,8 kiemelkedő teljesítményt nyújt a robusztusság, a rugalmasság és a variálhatóság szempontjából. A rendszert magas, akár 52 Gbit/s adatátviteli sebesség és érintkezőkénti 1,7 A áramterhelhetőség jellemzi (20 °C-on). Az azonos alaprajzú árnyékolt (SH) és árnyékolatlan (SL) változatok lehetővé teszik a rugalmas NYÁK-elrendezés tervezését a változatok váltásakor történő adaptálás nélkül.
KevesebbMilyen pólusszámokkal kapható az FP 0,8 NYÁK-NYÁK dugaszolható csatlakozó?
Az FP 0,8 termékcsalád az alábbi öt pólusszámban kapható: 12, 20, 32, 52 és 80, árnyékolt és árnyékolatlan változatban is. Kérésre más pólusszámok is megvalósíthatók.
Érintkezőnként 1,7 A-nál nagyobb névleges áram is elérhető?
Igen, a névleges áram érintkezőnként 1,7 A egy teljesen feszültség alatt álló, 80 tűs dugaszolható csatlakozó esetében, 20 °C-os környezeti hőmérsékleten. Egy 80 pólusú változat esetében, ahol érintkezőkönként 1,7 A van, ez például összesen 80*1,7 A=... Bővebben
Igen, a névleges áram érintkezőnként 1,7 A egy teljesen feszültség alatt álló, 80 tűs dugaszolható csatlakozó esetében, 20 °C-os környezeti hőmérsékleten. Egy 80 pólusú változat esetében, ahol érintkezőkönként 1,7 A van, ez például összesen 80*1,7 A= 136 A-t jelent. A derating görbe a hőmérsékletfüggő áramterhelhetőséget mutatja különböző pólusszám esetén. A gyakorlatban a szelektív tűket gyakran feszültség alá helyezik, ami érintkezőnként még nagyobb áramot eredményez. Példa: Négy érintkező szelektív feszültség alá helyezésével érintkezőnként 3,9 A érhető el, azaz összesen 4*3,9 A= 15,6 A.
Az árnyékolt termékváltozat alkalmas a termék oldalán lévő két árnyékolólemezen keresztül történő áramátvitelre is, így 80 pólusú változat esetén árnyékolólemezenként 16 A is átvihető. Az árnyékolólemez derating görbéje szintén megtalálható a műszaki adatok között.
Hogyan lehet ellenőrizni a forrasztható érintkezőket az újraolvasztásos forrasztás után?
SH (árnyékolt) és SL (rövid elrendezésű, árnyékolatlan) változatok: CT-vizsgálat vagy röntgenvizsgálat (X-Ray) szükséges, mivel az érintkezők az alkatrész alatt helyezkednek el.
AOI (árnyékolatlan) változatok: AOI-képes, mivel az érintkezők ki vannak vezetve és láthatóak.
Kompatibilisek egymással az FP 0,8 sorozat különböző termékváltozatai a lábkiosztás szempontjából?
Az árnyékolatlan FP 0,8-SL sorozat termékei lábkiosztás szempontjából kompatibilisek az árnyékolt FP 0,8-SH sorozatú termékekkel. Az FP 0,8-SH és az FP 0,8-SL sorozat termékei így tetszőlegesen cserélhetők a NYÁK elrendezésének módosítása nélkül.... Bővebben
Az árnyékolatlan FP 0,8-SL sorozat termékei lábkiosztás szempontjából kompatibilisek az árnyékolt FP 0,8-SH sorozatú termékekkel. Az FP 0,8-SH és az FP 0,8-SL sorozat termékei így tetszőlegesen cserélhetők a NYÁK elrendezésének módosítása nélkül.
KevesebbMiért van két árnyékolatlan változat, az AOI és az SL az FP 0,8 sorozatban?
Az árnyékolás nélküli AOI-változat előnye, hogy a forrasztási érintkezők ki vannak vezetve az automatikus vizuális ellenőrzéshez.
Az árnyékolatlan SL változat (árnyékolás nélkül) előnye, hogy a forrasztási érintkezők és így a nyomtatott áramköri l...
Bővebben
Az árnyékolás nélküli AOI-változat előnye, hogy a forrasztási érintkezők ki vannak vezetve az automatikus vizuális ellenőrzéshez.
Az árnyékolatlan SL változat (árnyékolás nélkül) előnye, hogy a forrasztási érintkezők és így a nyomtatott áramköri lapon a lábnyom megegyezik az árnyékolt SH változatéval. Ez azt jelenti, hogy árnyékolt és az árnyékolás nélküli változatok is használhatók a nyomtatott áramköri lap megváltoztatása nélkül. Itt a forrasztási kötések CT-vizsgálattal vagy röntgenvizsgálattal ellenőrizhetők.
A megadott adatátviteli sebesség minden kombinációra vonatkozik?
Nem, a megadott adatátviteli sebesség egy példakombinációra vonatkozik. A termékek kombinációjától függően változhat. Az olyan tényezők, mint például a hosszabb vagy rövidebb érintkezők miatti eltérő rakatmagasság, befolyásolják a jelminőséget és így... Bővebben
Nem, a megadott adatátviteli sebesség egy példakombinációra vonatkozik. A termékek kombinációjától függően változhat. Az olyan tényezők, mint például a hosszabb vagy rövidebb érintkezők miatti eltérő rakatmagasság, befolyásolják a jelminőséget és így az elérhető adatátviteli sebességet. Önnel együtt az egyedi alkalmazásokhoz optimalizálni tudjuk a nagy sebességű adatátvitelt. Forduljon hozzánk bizalommal!
KevesebbHol találok információt a kiterjesztett átütési távolságokról és a kúszóútról, hogy megvalósíthassam a feszültségre vonatkozó szükséges követelményeket az alkalmazásomban?
A minimális távolságok a műszaki adatokban vannak megadva. Kérésre szívesen kiszámítjuk a távolságokat a részben összeszerelt dugaszolható csatlakozók vagy a kihagyott tűk (úgynevezett Death-Metal-Parts, halálos fém alkatrészek) között. Ez azt jelent... Bővebben
A minimális távolságok a műszaki adatokban vannak megadva. Kérésre szívesen kiszámítjuk a távolságokat a részben összeszerelt dugaszolható csatlakozók vagy a kihagyott tűk (úgynevezett Death-Metal-Parts, halálos fém alkatrészek) között. Ez azt jelenti, hogy a megnövekedett feszültségigény is megvalósítható.
Kevesebb