SACB- 8/4-C QO-0,34
-
Elosztódoboz
1548435
Elosztódoboz, alkalmazás: Standard, csatlakozási mód: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, dugaszhelyek száma: 8, pólusszám: 4, dugaszhely kiosztása: kettős, állapotjelző: nincs, Univerzális; gerincvezeték-csatlakozás: Dugaszolható csavaros csatlakozó 180°, árnyékolás: nincs
Termékrészletek
| Szerelési útmutató | FIGYELEM: a vezetékek lefektetésekor ügyeljen a megengedett hajlítási sugarakra, mivel a túl nagy hajlítóerők veszélyeztetik a védettséget. Mentesítse a dugaszolható csatlakozókat a mechanikai terhelésektől, pl. kábelkötözőkkel. |
| Alkalmazási útmutató | A nem használt csatlakozóhelyeket az üzembe helyezés előtt le kell zárni. Az erre szolgáló lezáró elemek a „Tartozékok” alatt találhatók. |
| Alkalmazás | Standard |
| Pólusszám | 4 |
| A dugaszhelyek száma | 8 |
| LED | nem |
| UN névleges feszültség | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Méretezési áram összesen | 10 A |
| 2x 8 A (galvanikus leválasztás esetén) | |
| Maximális áramterhelhetőség áganként | 2 A |
| Áramterhelhetőség dugaszhelyenként | 4 A |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Szenzor / aktor csatlakozási mód | QUICKON |
| Csatlakozási keresztmetszet Hajlékony jelvezeték | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Csatlakozási keresztmetszet Hajlékony tápellátás | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| AWG csatlakozási keresztmetszet Hajlékony jelvezeték | 26 ... 16 |
| AWG csatlakozási keresztmetszet Hajlékony tápellátás | 26 ... 16 |
| Csupaszolási hossz Jelvezeték | 7 mm |
| A szigetelés csupaszolási hossza | 50 mm (Gerincvezeték) |
| Fedélcsavar meghúzási nyomatéka | 0,35 Nm |
| Készülékház-rögzítéshez való szerelőcsavar meghúzási nyomatéka | 0,5 Nm |
| Anyacsavar meghúzási nyomatéka | 2,5 Nm |
| Csatlakozókiosztás | |
| Dugaszhely/pólus = érszín vagy csatlakozás | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
| 1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
| 2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
| 3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
| 4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
| 5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
| 5 / 2 (B) = 5 / 2 | |
| 6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
| 6 / 2 (B) = 6 / 2 | |
| 7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
| 7 / 2 (B) = 7 / 2 | |
| 8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
| 8 / 2 (B) = 8 / 2 | |
| 1-8 / 1 (+ 48 V) = UN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = 0 V | |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 58 mm |
| Magasság | 45 mm |
| Hossz | 153 mm |
| Anyacsavar kulcsmérete | 13 mm |
| Anyag Készülékház | PBT |
| Anyag Kiöntőmassza | PUR |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Érintkező anyaga | Acél/réz |
| Érintkezőfelület anyaga | Sn |
| Érintkezőtartó anyaga | PA 6.6 |
| Gerincvezeték-oldali érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
| Gerincvezeték-oldali érintkezőtartó anyaga | PA 6.6 V0 |
| Gerincvezeték-oldali érintkezőfelület anyaga | aranyozott |
| Érszigetelés anyaga | PVC / PE / PP |
| Vezeték külső átmérője | 7 mm ... 12 mm |
| Csatlakozási mód | Dugaszolható csavaros csatlakozó |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| IP69K | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 80 °C |
| -5 °C ... 50 °C (a konfekcionálásnál) | |
| Cikkszám | 1548435 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF3DAD |
| Termékkulcs | AF3DAD |
| GTIN | 4046356142908 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 377,1 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 324,72 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
-
Q-PROT 9/11 - Vakdugó 1670235
-
UC-EM (17,5X9) - Bepattintható címke 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Bepattintható címke 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Bepattintható címke 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Bepattintható címke 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Bepattintható címke 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Bepattintható címke 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Bepattintható címke 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Bepattintható címke 0801576
-
UTA 136 - Kalapsínadapter 2853996
-
TSD 20 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1212020
-
TSD-M 3NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212225
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter-betét 1212600
-
SAC BIT QUICKON-W13 - Szerszám 1212033
-
SZK PZ1 VDE - Csavarhúzók 1206450
-
TSD 25 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Szerszám 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Csavarbetét 1212591
Az Ön előnyei
A kiöntött háznak és magas védelmi fokozatnak köszönhetően biztonságos a terepen
Helymegtakarítás: Kettős kiosztású elosztó doboz, egy dugaszolási helyen két szenzor számára
Innovatív és időt megtakarító konfekcionálás vágó-csiptető csatlakozással
Rugalmas: Elosztódoboz csatlakozó fedéllel a helyszínen való konfekcionáláshoz
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51