SACB-6Q/4P-L-SC - Elosztódoboz
1662942

Elosztódoboz, alkalmazás: Standard, csatlakozási mód: QUICKON, 0,34 mm2 ... 0,75 mm2, dugaszhelyek száma: 6, pólusszám: 4, dugaszhely kiosztása: egyes, állapotjelző: igen, PNP; gerincvezeték-csatlakozás: Rugós csatlakozás 180°, árnyékolás: nincs

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A kiöntött háznak és magas védelmi fokozatnak köszönhetően biztonságos a terepen
Kényelmes: nagyobb rendelkezésre állás a gyors és egyszerű hiba-meghatározásnak köszönhetően
Innovatív és időt megtakarító konfekcionálás vágó-csiptető csatlakozással
Rugalmas: Elosztódoboz csatlakozó fedéllel a helyszínen való konfekcionáláshoz