SACB-4Q/4P-SC - Elosztódoboz
1683633

Elosztódoboz, alkalmazás: Standard, csatlakozási mód: QUICKON, 0,34 mm2 ... 0,75 mm2, dugaszhelyek száma: 4, pólusszám: 4, dugaszhely kiosztása: egyes, állapotjelző: nincs, Univerzális; gerincvezeték-csatlakozás: Rugós csatlakozás 180°, árnyékolás: nincs

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A kiöntött háznak és magas védelmi fokozatnak köszönhetően biztonságos a terepen
Innovatív és időt megtakarító konfekcionálás vágó-csiptető csatlakozással
Rugalmas: Elosztódoboz csatlakozó fedéllel a helyszínen való konfekcionáláshoz