SACB-4/ 8- 5,0PUR - Elosztódoboz
1680885

Elosztódoboz, csatlakozási mód: M12 aljzat Műanyag, dugaszhelyek száma: 4, pólusszám: 5, kódolás: A, dugaszhely kiosztása: kettős, állapotjelző: nincs, Univerzális; gerincvezeték-csatlakozás: Fix csatlakozás 180°, PUR/PVC, vezetékhosszúság: 5 m, árnyékolás: nincs

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A robusztus háznak és magas védelmi fokozatnak köszönhetően biztonságos a terepen
Helymegtakarítás: Kettős kiosztású elosztó doboz, egy dugaszolási helyen két szenzor számára