PSI-REP-CNET - Jelismétlő
2313737

Moduláris Repeater potenciál-leválasztáshoz és hatótávolság növeléshez ControlNet-hez, adatsebesség 5 Mbit/s, 4-utas leválasztás, sínre szerelhető, tápellátás 24 V DC

Termékrészletek







Az Ön előnyei

Bit-újraütemezés a készülékek tetszőleges kaszkádolására
2. zónában történő alkalmazásra engedélyezve
A tápfeszültség és adatjelek rendezése a kalapsínre szerelhető csatlakozókon keresztül
BNC dugaszon vagy COMBICON csavaros kapcson keresztül minden csatlakozó dugaszolható
Kalapsínre szerelhető csatlakozón keresztül a PSI-MOS optikai kábeles átalakítókkal modulárisan kombinálható
Kiváló minőségű galvanikus leválasztás az összes interfész között (ControlNet (A) // ControlNet (B) // tápellátás // kalapsínre szerelhető csatlakozó)
Az opcionális rendszertápegységen keresztül redundáns feszültségellátás lehetséges