PSI-MOS-CNET/FO 850 T - Optikai kábeles jelátalakító
2313724

Optikai átalakító integrált optikai diagnózissal, ControlNet-hez, adatsebesség 5 Mbit/s, T-csatoló, interfészek: 1 x CNET, 1 x riasztás, 2 x optikai kábel (B-FOC), 850 nm, PCF-/üvegszálhoz (multimódusú)

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

2. zónában történő alkalmazásra engedélyezve
beépített optikai diagnosztika az optikai kábeles szakaszok állandó felügyeletétére,
Potenciálfüggetlen kapcsolóérintkező kritikus optikai kábeles szakaszok korai riasztására
Gyújtószikramentes optikai kábeles interfész (ex op is) 1. zónában lévő készülékek közvetlen csatlakoztatásához
A tápfeszültség és adatjelek rendezése a kalapsínre szerelhető csatlakozókon keresztül
Kalapsínre szerelhető csatlakozón keresztül modulárisan kombinálható a PSI rézvezetékes repeaterrel
COMBICON csavaros kapcson keresztül dugaszolható csatlakozások
Kiváló minőségű galvanikus leválasztás az összes interfész között (ControlNet // optikai portok // tápellátás // kalapsínre szerelhető csatlakozó)
Az opcionális rendszertápegységen keresztül redundáns feszültségellátás lehetséges