PTRV 8 /VDE 0815-WHBK - Rendezőelosztó
3270250

Rendezőelosztó, bal oldal a VDE 0815 szerint, jobb oldal fehér és fekete dugaszolómezőkkel, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 8 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. emelet, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szerszám nélküli vezetékezés a legszűkebb helyen is a kis méreteknek köszönhetően
Vezetékek és kapocshelyek egymáshoz rendelése egyedi színekkel, ami lehetővé teszi a hibamentes és biztonságos munkavégzést
Konfigurálható színek a VDE 0815 szabvány szerint
Kiváló minőségű érintkezés a direkt rugós technológia révén, amely helyettesítheti a Wire-Wrap, TERMI-POINT stb. eljárásokat
A 2,3 mm-es vizsgálóleágazás lehetővé teszi a kereskedelemben kapható mérőcsúcsok használatát a vezetékek között