Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

PTRV 4 BU/WH - Rendezőelosztó
3270119

Rendezőelosztó, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 10 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1., 2., 3. és 4. emelet, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék, csatlakozóelemek színe: fehér

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szerszám nélküli vezetékezés a legszűkebb helyen is a kis méreteknek köszönhetően
Kék kivitel gyújtószikramentes áramkörökkel való használatra robbanásveszélyes területen (Ex i gyújtószikra-mentesség)
Vezetékek és kapocshelyek egymáshoz rendelése egyedi színekkel, ami lehetővé teszi a hibamentes és biztonságos munkavégzést
Kiváló minőségű érintkezés a direkt rugós technológia révén, amely helyettesítheti a Wire-Wrap, TERMI-POINT stb. eljárásokat
A 2,3 mm-es vizsgálóleágazás lehetővé teszi a kereskedelemben kapható mérőcsúcsok használatát a vezetékek között