RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/AU/FG
-
Relémodul
1739922
Előre szerelt relémodul direkt rugós csatlakozással, részei: reléfoglalat, DIN EN 61810-3 szabványú biztonsági relé kényszervezetett érintkezőkkel, dugaszolható kijelző / zavarszűrő modul és tartókengyel, érintkező kivitele: 2 váltóérintkező, többrétegű aranyérintkező, bemeneti feszültség: 24 V DC
Termékrészletek
| Termékcsalád | RIFLINE complete |
| Alkalmazás | Kényszervezetett érintkezők |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Mechanikus élettartam | kb. 107 kapcsolási ütem |
| B10d | 600000 Ciklus (AC1; 250 V / 6 A; 1 NO) |
| 900000 Ciklus (AC1; 250 V / 3 A; 1 NO) | |
| 1800000 Ciklus (AC1; 250 V / 1,5 A; 1 NO) | |
| 300000 Ciklus (DC13; 24 V / 3 A; 1 NO) | |
| 1000000 Ciklus (DC13; 24 V / 1,5 A; 1 NO) | |
| 3000000 Ciklus (DC13; 24 V / 0,75 A; 1 NO) | |
| Szigetelési tulajdonságok: Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Szigetelés | Bemenet és kimenet biztonságos elválasztása |
| Alapszigetelés a váltóérintkezők között | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Adatkarbantartási állapot | |
| Utolsó adatkarbantartás dátuma | 25.09.2025 |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,72 W |
| Vizsgálófeszültség (Tekercs/érintkező) | 4 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Vizsgálófeszültség (nyitott érintkező) | 1,5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Vizsgálófeszültség (Váltóérintkező/váltóérintkező) | 2,5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC (Bemenet / kimenet) |
| Méretezési lökőfeszültség | 6 kV (Bemenet / kimenet) |
| 4 kV (a váltóérintkezők között) | |
| Zárlatvédelmi készülék | |
| Áram | 10 A (RT28-32) |
| Feszültség | 500 V (SCPD) |
| Rövidzárlati áram | 1 kA (feltételes zárlati áram) |
| Gerjesztőoldal | |
| Névleges üzemi feszültség, UN | 24 V DC |
| Bemeneti feszültségtartomány | 20,4 V DC ... 28,8 V DC (20 °C) |
| Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | lásd a diagramot |
| A hajtás kapcsolási tulajdonságai | monostabil |
| Hajtás (pólusok) | pólusos |
| Tip. bemeneti áram UN esetén | 30 mA |
| Jellemző mválaszidő | 15 ms |
| Tipikus visszaejtési idő | 10 ms |
| Tekercsfeszültség | 24 V DC |
| Védőkapcsolás | Szabadonfutó dióda |
| Üzemi feszültség kijelző | sárga LED |
| Kapcsolás | |
| Érintkező kivitele | 2 váltóérintkező, kényszervezetett |
| Kapcsoló-érintkező fajtája | Egyszeres kontaktus |
| Érintkező anyaga | AgSnO, +AU |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC |
| Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 144 W (24 V DC) |
| 58 W (48 V DC) | |
| 54 W (60 V DC) | |
| 55 W (110 V DC) | |
| 55 W (220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| Használati kategória CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 3 A/240 V (Záróérintkező) |
| Kapcsolás: sérült aranyréteg mellett | |
| Megjegyzés | sérült aranybevonat esetén a következő értékek érvényesek |
| Érintkező anyaga | AgSnO |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC |
| Tartós határáram | 8 A |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallérral, két vezető a kettős kapcson) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 16 |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 16 mm |
| Magasság | 96 mm |
| Mélység | 70 mm |
| Furat | |
| Átmérő | 3,2 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház) | V2 (Ház) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség (Relétalp) | IP20 (Relétalp) |
| Védettség (Relé) | RT I (Relé) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| UKCA | |
| Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | cULus Listed UL 508 |
| Tanúsítvány | NRNT.E172140 |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Minden adat a szabvány szerinti | |
| Szabványok/előírások | IEC 60947-5-1 |
| IEC 61810-3 | |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Szabványok/előírások | DIN EN 60947-5-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 1739922 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK6529 |
| Termékkulcs | DK6529 |
| GTIN | 4067923303584 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 74,08 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 74 g |
| Vámtarifaszám | 85364110 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
FBS 2-6 - Dugaszolható áthidaló 3030336
-
FBS 2-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3036932
-
FBS 2-6 GY - Dugaszolható áthidaló 3032237
-
FBS 2-8 - Dugaszolható áthidaló 3030284
-
FBS 2-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032567
-
FBS 2-8 GY 7042 - Dugaszolható áthidaló 3032541
-
STP 5-2 - Jelölő-hordozók 0800967
-
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Rendszercsatlakozás 2905195
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1050004
-
ZB 5 CUS - Jelölőcsík 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Jelölőcsík 1050415
-
UC-TM 5 - Jelölő kapcsokhoz 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824581
-
UCT-TM 5 - Jelölő kapcsokhoz 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 0811972
-
ZB 15 CUS - Jelölőcsík 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Jelölőcsík 0811998
-
UC-TM 16 - Jelölő kapcsokhoz 0819217
-
UC-TMF 16 - Jelölő kapcsokhoz 0819262
-
REL-SR- 24DC/2X21/AU/FG X - Biztonsági relék 1739913
-
RIF-LDP-12-24 DC - Dugaszmodul 2900939
-
RIF-RH-1-H - Tartókengyel 2904468
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51